Carcasă modulară ME

Carcasă modulară ME

Sistem modular de carcase, în formă de cupă

Echipați-vă dispozitivul cu sistemele noastre modulare cu instalare simplă

Înapoi la Carcasă modulară

Categorii

Căutare în Carcasă modulară ME

Afişează toate produsele din această categorie

Cu carcasele pentru echipament electronic ME, modulele electronice cu instalare simplă sunt instalate pe cablajul imprimat prevăzut. Tehnologia variabilă de conectare, conectorii de magistrală și caracterul modular garantează o montare adecvată aplicației. Numeroasele soluții de adaptare extind paleta de soluții personalizate de carcase.

Avantajele dvs.:

  • Sistemul modular permite realizarea diferitor tipuri de dispozitive
  • Portofoliu larg pentru conectivitate de transmitere a semnalelor, datelor și puterii
  • Model de carcasă cu instalare simplă
  • Conectori transversali pentru șină DIN sau deja integrați, pentru comunicații modul-la-modul
  • Individualizare din fabrică, pentru configurații specifice clientului

Principiul flexibil al sistemului modular

Principiul flexibil al sistemului modular  

Flexibilitate prin principiul sistemului modular

Seria ME poate fi personalizată în funcție de dispozitivul dvs. și economisește timp și spațiu.

  • Cu lățimi în mai multe trepte, între 12,5 și 90 mm, utilizați șina DIN în mod optim
  • Opțional, vă stau la dispoziție lățimi de până la 135 mm, pentru dimensiuni mari ale dispozitivelor
  • Utilizați blocuri terminale pentru cablaj imprimat cu șurub sau cu cameră cu arc pe maximum două niveluri de conectare și blocuri terminale plug-in pe maximum trei niveluri de conectare

Deschidere simplă

Deschidere simplă  

Deschidere simplă pentru service și întreținere

Prin presiunea aplicată pe cârligele de blocare, de exemplu prin intermediul șurubelniței, puteți deschide carcasa în mod confortabil.

Conector magistrală cu instalare pe șină

Conector magistrală cu instalare pe șină  

Conector magistrală cu instalare pe șină

TBUS este un conector de magistrală cu 5 poli, integrat în șină DIN, pentru alimentarea cu energie și transmisia de date. Acesta conectează mai multe module electronice, care sunt instalate pe șina DIN. La scoaterea unui dispozitiv din conexiune, lanțul de contact nu este întrerupt.

  • Transmitere serială sau paralelă de date, posibilă cu până la 5 poli în șina DIN
  • Cinci contacte aurite, pentru transmiterea cu până la 8 A și 125 V

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică  

Integrarea simplă a afișării optice a semnalelor

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipament electronic sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipament electronic, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipament electronic
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul fișelor de siguranță adaptoare cu cursor
  • Stabilitate ESD

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem modular de carcase ME-MAX

Sistem de carcase cu asamblare flexibilă în discuri.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere