Controlere modulare pentru temperaturi extreme

Robust și fiabil

Robust și fiabil

Soluția dvs. pentru activități de control în condiții de frig extrem.

Înapoi la Controlere modulare

Categorii

Căutare în Controlere modulare pentru temperaturi extreme

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă se află într-o turbină eoliană finlandeză sau într-un sistem fotovoltaic din Canada: la temperaturi extrem de scăzute, sunt necesare controlere extrem de robuste. Versiunile XC ale controlerelor noastre sunt special dezvoltate pentru astfel de cerințe - cu flexibilitate I/O totală și versatilitate în comunicare.

Avantajele dvs.

  • Control fiabil în medii severe – grație dispozitivelor electronice extrem de rezistente la temperatură
  • Flexibilitate maximă în conexiunea I/O - prin dispozitivele integrate magistrală de câmp-master și Modbus/TCP
  • Soluție economică: raport preț-performanță foarte bun, la o densitate mare a funcțiilor
  • Cea mai bună comunicare, cu serverul web integrat, liber programabil
  • Utilizare versatilă, deoarece toate protocoalele majore sunt acceptate

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere