Înapoi la Prezentare generală

Prezentare generală a controlerelor modulare

AXC 1050 – perfect pentru automatizare descentralizată

Controler compact modular AXC 1050  

Controler compact modular AXC 1050

Clasa de performanță medie a familiei Axiocontrol este AXC 1050. Aceasta este dezvoltată special pentru ușurința în utilizare și pentru aplicații în medii industriale cu condiții dificile. În combinație cu sistemul I/O Axioline F aceasta oferă o viteză de procesare suficientă grație conexiunii directe cu magistrala.

  • Rapid: conexiunea USB asigură accesul rapid, ca de exemplu pentru diagnoză
  • Robust: cu sursă integrată de alimentare neîntreruptibilă și carcase testate CEM
  • Simplu: economisiți timp cu cablarea, prin intermediul tehnologiei de conectare push-in
Înapoi în sus

AXC 3050 – caracterul modular asigură performanța superioară

Controler modular de înaltă performanță AXC 3050  

Controler modular de înaltă performanță AXC 3050

Controler AXC 3050 caracterizat de procesoare mai rapide și funcționalitate îmbunătățită a clasei superioare de performanță a familiei Axiocontrol.

  • Rapid: pentru un timp de reacție foarte scurt, funcțiile de numărare și activitățile-eveniment sunt integrate direct în hardware. Acest lucru înseamnă: nu veți avea nevoie de module I/O speciale.
  • Simplu: conexiunea USB vă permite înregistrarea simplă a datelor pe suporturi media amovibile și actualizarea confortabilă a firmware-ului și a aplicațiilor pentru controler.
  • Robust: AXC 3050 este rezistent la șocuri, testat CEM și reacționează instantaneu la căderi de tensiune: acesta stochează în siguranță cele mai importante date ale controlerului pe un card de memorie flash.
Înapoi în sus

ILC 131 ETH – cel mai mic CLP dintre cele mai mici

Controler compact modular ILC 131 ETH  

Controler compact modular ILC 131 ETH

Controlerul de bază pentru sistemul dvs. de automatizare Easy Automation. Astfel vă puteți construi sistemul în mod simplu și beneficiați de capacități de comunicare comprehensive, grație serverului web integrat și unei interfețe Ethernet.

ILC 131 ETH/XC – cu domeniu de temperatură extins

  • Între -40 °C și +60 °C
Înapoi în sus

ILC 151 ETH – cel mai bine vândut

Controler compact modular ILC 151 ETH  

Controler compact modular ILC 151 ETH

ILC 151 ETH oferă mai mult spațiu de stocare decât fratele său mai mic, ILC 131 ETH. În plus, poate fi conectată o magistrală externă INTERBUS sau pot fi integrate module I/O descentralizate. Astfel, controlerul întrunește standardele ridicate pentru extensibilitate și interfețe.

ILC 151 ETH/XC – cu domeniu de temperatură extins

  • Între -40 °C și +60 °C
Înapoi în sus

ILC 151 GMS/GPRS – abilități de comunicare în conformitate cu CLP

Controler compact modular ILC 151 GMS/GPRS  

Controler compact modular ILC 151 GMS/GPRS

Acest controler compact modular oferă toate funcțiile celui mai vândut model al nostru, ILC 151 ETH și în plus memorie extinsă și un modem integrat de telefonie mobilă. Astfel, este ideal pentru control și monitorizare la distanță și acceptă software-ul Resy+ pentru control la distanță.

Înapoi în sus

ILC 171 ETH 2TX – controler modular cu și mai multe opțiuni

Controler compact modular ILC 171 ETH 2TX  

Controler compact modular ILC 171 ETH 2TX

Flexibilitate maximă pentru automatizare cu două porturi Ethernet și carduri de memorie SD ca plug-in. Controlerul susține funcțiile dispozitivelor PROFINET și, prin urmare, utilizarea de informații descentralizate.

Înapoi în sus

ILC 191 ETH 2TX – cel mai puternic controler din clasa 100

Controler compact modular ILC 191 ETH 2TX  

Controler compact modular ILC 191 ETH 2TX

Cel mai puternic controler din clasa 100. Grație aritmeticii cu virgulă mobilă, acesta acceptă în mod optim și procesele rapide de control.

Înapoi în sus

ILC 191 ME/AN și ILC 191 ME/INC – perfect pentru producția de mașini

Controler compact modular ILC 191 ME/AN resp. ILC 190 ME/INC  

Controler compact modulare pentru construcția de mașini

Versiunile ME ale controlerelor noastre ILC sunt special dezvoltate pentru cerințele din producția de mașini, de exemplu, pentru abordarea unităților de acționare prin intermediul motorului pas cu pas sau al convertizorului de frecvență.

  • Controler cu două canale pentru acționare, fără componente I/O suplimentare
  • Flexibil grație conectării directe a motoarelor pas cu pas și convertizoarelor de frecvență
  • Multe interfețe sunt deja integrate: Ethernet, RS-485/422 sau puls/direcție, I/O-uri analoge sau incrementale, contoare rapide
Înapoi în sus

ILC 2050 BI – flexibilitate maximă pentru infrastructura clădirilor

Controler compact modular ILC 2050 BI  

Controler compact modular ILC 2050 BI

Controlerul ILC 2050 BI vă oferă posibilități de aplicare aproape nelimitate în domeniul infrastructurii clădirilor.

  • Extensibil din punct de vedere funcțional cu nenumărate module I/O
  • Compatibil cu numeroase protocoale ale tehnologiei pentru clădiri, ș.a. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Utilizare la alegere ca un controler în timp real cu Sedona Framework™ sau ca server de integrare cu Niagara Framework®
Înapoi în sus

Kit starter ILC 131 – setul complet pentru ghidul de pornire rapidă a automatizării

Kit starter ILC 131  

Kit starter ILC 131

Kitul de lansare ILC 131 vă permite accesul simplu în lumea controlerelor noastre. Familiarizați-vă cu configurația de testare finală, prin intermediul exemplelor programate ale tehnologiei de comandă. După aceea aplicați software-ul de programare PC WORX EXPRESS pentru propriile soluții.

Înapoi în sus

ILC 350 PN – CLP-ul standard din clasa 300

Controler modular ILC 350 PN  

Controler modular ILC 350 PN

Controlerul standard de clasa 300 este conceput optim pentru utilizarea în aplicații de la medii la sofisticate. Astfel profitați mai ales de randamentul mare în debitul de date și conectarea în rețea.

Înapoi în sus

ILC 390 PN 2TX-IB – cel mai puternic CLP din clasa 300

Controler modular ILC 390 PN 2TX-IB  

Controler modular ILC 390 PN 2TX-IB

Controlerul combină toate caracteristicile clasei 300, precum diferite funcții PROFINET sau INTERBUS, cu eficiență și viteză ridicate.
Astfel, CLP este deosebit de potrivit pentru aplicații în structuri de rețea complexe.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere