Înapoi la Prezentare generală

Dispozitive Ex-i-l/O: Componente cu protecție intrinsecă pentru achiziția de semnal în domeniul Ex

Produsele Ex-i de la Phoenix Contact garantează o automatizare sigură și fiabilă în domenii cu potențial exploziv. Intrinsic Safety – pe scurt IS – este tehnologia care specifică modul de funcționare a dispozitivelor cu protecţie intrinsecă.

Instalați stația Inline I/O în zona 2, senzorii și actuatoarele, după caz, în zonele 0, 1 sau 2.

Bloc terminal izolator pentru module I/O cu protecție intrinsecă

Bloc terminal izolator Inline  

Bloc terminal izolator Ex i

Extindeți stația dvs Inline I/O cu componente cu protecție intrinsecă. Cu blocul terminal izolator inline separați modulele cu protecție intrinsecă de modulele deja conectate ale celorlalte stații.

Avantajele dvs.:

  • O separare robustă și sigură între modulele I/O cu și cele fără protecție intrinsecă
  • O flexibilitate sporită la extinderea stațiilor Inline I/O
Înapoi în sus

Sursă de alimentare pentru module I/O cu protecție intrinsecă

Sursă de alimentare cu protecție intrinsecă  

Sursă de alimentare Ex-i

Premisa pentru sistemele cu protecție intrinsecă este separarea galvanică sigură. Pentru o alimentare cu curent fiabilă a modulelor I/O cu protecție intrinsecă, Phoenix Contact vă oferă un bloc terminal Inline special: sursa de alimentare Ex-i.

Avantajele dvs.:

  • LED-urile de diagnoză indică încărcarea stației în trepte: normal, mare și suprasarcină. Astfel diminuați riscul de erori sau accidente.
  • Sursa de alimentare asigură distanțele necesare între cablurile de conexiune cu protecție intrinsecă și cele fără protecție intrinsecă.
Înapoi în sus

Module I/O pentru semnale digitale, cu protecție intrinsecă

Modul digital Ex-i-I/O  

Module Ex-i-I/O pentru semnale digitale

La aceste module Ex-i-I/O cu protecție intrinsecă conectați senzori și actuatoare certificate Ex, precum și senzori NAMUR. Toate cele patru canale pot fi ocupate și configurate după necesități. De exemplu, pentru contacte uscate, sirene, turnuri de semnalizare sau ventile electromagnetice.

Depistați erorile rapid: LED-urile de diagnoză de pe fiecare canal indică ruperea conductorului sau scurtcircuitul.

Înapoi în sus

Module I/O cu protecție intrinsecă pentru semnale analogice

Modul analog Ex i-I/O  

Module Ex i-I/O pentru semnal analogic

Cele patru canale ale acestor module I/O cu protecție intrinsecă pot fi utilizate în diferite situații:

  • Pentru intervale de curent de 0...20 mA
  • Pentru intervale de curent de 4...20 mA
  • Pentru gama de tensiune la intrare de 0...10 V

Modulele analogice Ex-i-I/O acceptă toate trei formatele cu o rezoluție maximă de 16 biți.

Depistați erorile rapid: LED-urile de diagnoză de pe fiecare canal indică ruperea conductorului sau depășirea limitelor inferioare și superioare la intrare și la ieșire.

Înapoi în sus

Module I/O cu protecție intrinsecă, pentru înregistrarea temperaturii

Module Ex i-I/O pentru înregistrarea temperaturilor  

Module Ex i-I/O pentru înregistrarea temperaturilor

Modulele I/O cu protecție intrinsecă pentru înregistrarea temperaturii vă oferă patru canale pe care le puteți configura independent unele de altele. Toate canalele acceptă funcții diferite pentru înregistrarea temperaturilor:

  • Senzori de temperatură rezistivi ca Pt 100 în tehnologie cu 2 sau 3 conductoare
  • Diverse tipuri standard pentru termoelemente (J, K, E, R, S și T)
  • Înregistrarea semnalelor între -100 mV și +100 mV
  • Înregistrarea rezistențelor de 0...800 Ω sau 0...5 kΩ

Depistați erorile rapid: LED-urile de diagnoză de pe fiecare canal indică ruperea conductorului sau depășirea limitelor inferioare și superioare ale senzorilor.

Înapoi în sus

Componente cu protecție intrinsecă pentru achiziția de semnal în domeniul Ex.


Înapoi la Prezentare generală
Software
Inline în aplicație
Informații suplimentare despre produs
  • Dispozitive Ex-i-l/O: Componente cu protecție intrinsecă pentru achiziția de semnal în domeniul Ex

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere