Inline Block

Inline Block

Detectarea semnalului în cele mai înguste spații

Module compacte, plate pentru trafic I/O redus

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Inline Block

Afişează toate produsele din această categorie

Completarea cu economie de spațiu adusă modulelor I/O Inline modulare: I/O-uri Inline Block compacte și plate. Prin intermediul dispozitivelor den prefabricate cu design modular, puteți integra un număr fix de I/O-uri în rețea sau în sistemul magistrală. În special în cazul traficului I/O redus, beneficiați semnificativ în ceea ce privește manipularea și costurile, deoarece modulele I/O și cuplorul de bus sunt combinate într-un singur dispozitiv.

Avantajele dvs.

  • Faceți față traficului I/O scăzut, din punct de vedere economic
  • Economie de timp prin eliminarea proiectării și instalării simple
  • Alimentarea izolată pentru modul, senzor și actuator mărește disponibilitatea sistemelor

Compact și clar

Comunicare în spațiu îngust, cu Inline Block  

Comunicare în spațiu îngust, cu Inline Block

Inline Block IO este scurtat, pentru a economisi spațiu: îngust de 55 mm și lat de 95 sau 156 mm. Având aceste dimensiuni, modulele sunt optimizate pentru utilizare în conectorii fagure.

Pentru combinații de intrare și de ieșire, alegeți dintre activitățile permanent digitale, permanent analogice sau mixte.

Doriți să alegeți în mod liber configurația dispozitivelor dvs. I/O și, de exemplu, să realizați mai multe intrări decât ieșiri? Atunci Phoenix Contact vă oferă dispozitive I/O digitale cu funcție liber selectabilă a canalelor. Acest lucru elimină, de asemenea parametrizarea, deoarece dispozitivul I/O detectează dacă senzorul sau actuatorul este conectat.

Fișa Inline de pe fiecare bloc terminal I/O poate fi cablată, în funcție de modul, cu tehnologie de conectare cu 2, 3 sau 4 conductoare. Astfel sunt economisite operațiunile suplimentare.

Marcajele colorate și numerotarea unică asigură o manipulare simplă. În plus: modulele I/O cu funcțiile Motion-Control sau conexiunea wireless întregesc portofoliul.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere