Înapoi la Prezentare generală

IT-powered Automation - standarde IT pentru automatizare puternică

IT-powered Automation  

IT-powered Automation: comunicație permanentă, de la nivelul de control corporativ până în câmp

Pentru automatizarea sigură în viitor, performantă și flexibilă, Phoenix Contact se bazează pe tehnologia IT. Standardele Ethernet globale, comunicațiile permanente, precum și versatilitatea fac din automatizarea bazată pe IT o soluție puternică și economică pentru cerințele dvs. Dispozitivele noastre HMI sunt parte integrantă din acest concept. Acestea folosesc tehnologia IT pentru exploatarea și monitorizarea eficientă.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Avantaje la punerea în funcțiune, în cazul în care este prezent un server DHCP. După ce HMI-urile s-au conectat la server, se atribuie automat adrese IP temporare, dintr-un interval de adrese definite. Introducerea manuală a adresei IP este, astfel, inutilă.
Server DNS
(Domain Name System)
În cazul service-ului, sunt furnizate numele de dispozitiv și serverul DNS: serverul se conectează cu numele dispozitivului și cu adresa IP. În cazul în care adresa IP a unui panou operator nu este cunoscută, aceasta poate fi accesată de pe dispozitiv, utilizând numele acestuia, cum ar fi HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Dispozitivele HMI utilizează un server FTP. Acest lucru permite stocarea și încărcarea fișierelor arbitrare în sistemul Flash-File al interfeței HMI. Astfel poate fi realizată o actualizare sigură și confortabilă a dispozitivului, prin intermediul mediului de dezvoltare. Când este nevoie de service, configurația dispozitivului, proiectul de vizualizare sau fișierul jurnal pot fi folosite pe post de copie de rezervă.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC este o interfață software. Serverul OPC pune la dispoziție datele de proces pe controler, pentru vizualizare. În direcția opusă acesta poate întoarce intrările operatorului pe CLP.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Pentru transmiterea directă a e-mailurilor sau SMS-urilor programului de vizualizare la utilizator, este folosit protocolul SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Prin intermediul acestui protocol, ceasul în timp real al unui dispozitiv HMI este sincronizat, de exemplu, cu ceasul unui server de timp.
SQL
(Structured Query Language)
Pentru citirea și scrierea informațiilor în baza de date SQL standardizată la nivel mondial, este utilizată limba bazei de date.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP permite o conexiune bazată pe Ethernet la nivelul de câmp CLP, printre altele, prin intermediul PROFINET, Modbus-TCP sau EtherNet/IP.
Server webPe panoul principal al operatorului, proiectul de vizualizare poate fi stocat pe serverul web, în plus față de modul runtime. Acest lucru permite accesarea altor panouri operator folosind un browser standard pe proiect și, de asemenea, exploatarea și monitorizarea (operare din mai multe locații).

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere