Înapoi la Prezentare generală

Software-CLP: PC-ul industrial este utilizat pentru controler

Utilizați întreaga putere a PC-urilor dvs. industriale, transformându-le în CLP-uri complete. Cu PC WORX RT BASIC puteți comanda sistemul în timp real. Și: sistemul este la fel de fiabil și de stabil precum un CLP clasic.

Economie de costuri și comandă fiabilă

Software-CLP de la Phoenix Contact este alternativa economică și performantă la controlerul clasic. Astfel, PC-ul industrial devine o unitate de comandă, operare și vizualizare pentru sistemul dvs. de automatizare.

Sistemul de operare independent de stabilitatea controlerului este realizat printr-o extensie în timp real, care este instalată în plus, pe lângă sistemul de operare standard. Astfel, componenta de comandă în timp real este protejată de mediul Windows și rulează cu o fiabilitate foarte mare.

În plus, Software-ul CLP acceptă toate protocoalele obișnuite, precum PROFINET, INTERBUS sau Modbus și oferă o deschidere Ethernet maximă. Puteți procesa simplu și rapid activitățile de vizualizare, grație serverelor web integrate.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere