Înapoi la Prezentare generală

EPA Bluetooth Factoryline - antena inteligentă

Adaptorul de porturi Ethernet cu Bluetooth FL BT EPA conectează, fără fir, modulele de automatizare compatibile Ethernet - cu siguranță inclusă.

Robust și compact

Adaptor porturi Ethernet cu Bluetooth FL BT EPA  

Adaptorul de porturi Ethernet cu Bluetooth Factoryline

Conceptul „antenei inteligente“ combină un modul radio fiabil cu o antenă specială, integrată într-o carcasă industrială compactă și robustă IP65 - pentru cea mai simplă integrare în aplicația dvs.

  • Dezvoltat pentru medii industriale severe
  • Design rapid al conexiunii prin Lean-Stack
  • Optimizat pentru PROFINET și PROFIsafe
  • Configurarea conexiunii directe a două module FL BT EPA, în mod simplu, prin tasta Mod
  • Utilizare pe post de client într-o rețea Bluetooth
  • Consum foarte mic de energie
  • În câmp liber, interval de până la 250 m

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere