Înapoi la Prezentare generală

EPA Bluetooth Factoryline multipunct - punctul de acces

Punctul de acces Factoryline Bluetooth EPA MP oferă toate componentele de automatizare bazate pe Ethernet radio, pentru conectarea flexibilă, simplă și sigură.

Conexiune Bluetooth simplă

FL BT EPA MP  

Punct de acces multipunct Bluetooth EPA

FL Bluetooth EPA MP este dispozitivul universal pentru transmiterea de date prin Bluetooth. Prin intermediul conexiunii externe a antenelor și al carcaselor IP65, acesta poate fi utilizat în mediile cele mai diverse - atât pe post de client Bluetooth, cât și ca punct de acces al unei celule radio Bluetooth, pentru maximum șapte dispozitive. Tipic pentru Bluetooth: comunicația Ethernet este transparentă din punctul de vedere al protocolului. Acest lucru înseamnă că puteți transmite, fără probleme, diferite tipuri de protocoale, precum PROFINET, Modbus-TCP sau EtherNet/IP.

  • Punct de acces Ethernet pentru maximum șapte dispozitive Bluetooth, precum sistemele de cântare, scanerele de coduri de bare sau PC-uri
  • Punere în funcțiune simplă prin butonul Mod, prin interfața web dinamică sau prin scriptul SSI
  • Excluderea frecvențelor WLAN (lista neagră a canalelor) pentru coexistența fără erori cu rețelele WLAN
  • Ideal pentru diferite antene
  • Optimizat pentru PROFINET și PROFIsafe
  • În câmp liber, interval de până la 250 m   

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere