Înapoi la Prezentare generală

Sisteme de programare IEC 61131

Sistemul de programare MULTIPROG este unealta dvs. principală pentru dezvoltarea de aplicații de automatizare. Sistemele devin tot mai complexe, punerea lor în funcțiune și mentenanța lor, tot mai sofisticate. Cu unelte performante și ușor de operat puteți stăpâni chiar și sisteme și aplicații complexe.

Sistem de programare MULTIPROG EXPRESS IEC 61131

Screenshot MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – potrivit perfect pentru controlere de complexitate redusă sau medie

MULTIPROG EXPRESS este varianta suplă a sistemului de programare MULTIPROG IEC 61131. Această unealtă de programare ușor de operat este destinată mai ales programării CLP, mai puțin complexe. Accentul cade pe o asistență confortabilă a utilizatorului.

Sistemul de programare oferă un volum mare de funcționalitate consacrată pentru dezvoltarea rapidă și intuitivă de aplicații. Automatismele inteligente simplifică, de ex. inserarea de instanțe de programare în task sau manipularea variabilelor.

Înapoi în sus

Sistem de programare MULTIPROG PRO IEC 61131

Screenshot MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – potrivit perfect pentru controlere de complexitate mare, până la soluții de comandă distribuite, extrem de sofisticate

MULTIPROG PRO este sistemul de programare IEC 61131 pentru aplicații de automatizare cu cerințe de la medii până la cele mai înalte. Vă oferă sprijin profesional în toate fazele unui proiect – tocmai la engineering pentru controlere distribuite sau eterogene în sisteme și aplicații complexe. În ciuda varietății funcționale, poate fi operat în mod simplu și intuitiv.

Înapoi în sus

Descărcare de Software Demo

Prin intermediul următorului buton ajungeți în zona de descărcare pentru software demo din domeniul IEC 61131 Control.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
Descărcări

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere