Înapoi la Prezentare generală

Redundanţă cu controlere PROFINET

Pentru disponibilitate maximă

În sistemele complexe şi sistemele extinse, procesele fără întreruperi sunt foarte importante. Asigurați funcţionarea continuă a automatizării dvs., cu controlerele de redundanţă PROFINET de la Phoenix Contact.

  • Punere în funcțiune simplă și configurarea automată a tuturor funcţiilor de redundanţă, prin tehnologia AutoSync proiectată de Phoenix Contact
  • Până la 80 km distanţă între controlere prin fibră optică, cu costuri optime, datorită modulelor SFP inserabile
  • Proces fără întreruperi - şi în caz de avarie sau la schimbarea unui controler
  • Afișaj cu rezoluție mare pentru reprezentarea clară a rapoartelor de stare şi de eroare
  • Integrarea optimă a dispozitivelor, datorită standardelor PROFINET, redundanță pentru reţeaua dvs. de Ethernet, în condiții ulterioare de siguranță
  • Vizualizare fără întreruperi, prin server OPC capabil de redundanţă
Tehnologie AutoSync

Tehnologia AutoSync configurează automat toate funcțiile de redundanţă ale celor două RFC 460 R

Redundanţă - pentru sisteme de comandă fără întreruperi

Cu controlerul RFC 460R PN 3TX vă asigurați disponibilitatea maximă a sistemului - de la nivelul I/O până la cel de control.

În acest scop, legați două controlere RFC printr-un cablu de fibră optică. În funcţie de distanța dintre CLP-uri alegeţi, pentru cuplarea conductorului, din trei module SFP inserabile (Small Form-factor Pluggable). Astfel obțineți distanţe de până la 80 km, de exemplu pentru aplicaţii în tuneluri sau pe aeroporturi.

Prin intermediul tehnologiei AutoSync, proiectată de Phoenix Contact, controlerele realizează automat o conexiune foarte performantă - pentru schimbul de date de configurare şi informații despre proiect.

Înaintea fiecărui ciclu, datele care trebuie sincronizate sunt transferate de către CLP-ul aflat în controlul sistemului către CLP-ul aflat în Hot Standby.

Tehnologia AutoSync – modul simplu de sincronizare

Configurația unui sistem de comandă redundant  

Redundanţă pentru sisteme de comandă fără întreruperi

Datorită tehnologiei AutoSync, creată de Phoenix Contact, două controlere RFC 460 R configurează şi sincronizează automat toate funcțiile de redundanţă.

Programați în mod obișnuit doar un controler, al doilea va fi pus în funcțiune automat. Dacă un CLP cade, intervine un altul imediat şi îi preia funcțiile.

Conectați, în mod simplu, două controlere RFC 460 R printr-un cablu de fibră optică de sincronizare: gata.

Module SFP - pentru distanţe variabile

Modul inserabil SFP  

Modul inserabil SFP

Cuplarea conexiunii cu fibră optică la controlere are loc prin intermediul unor module plug-in standardizate. În funcţie de distanță, modulele CLP variază mult ca preț. Acest lucru înseamnă: cu modulul potrivit vă puteți sincroniza controlerele într-un mod mai economic.

Alegeţi distanţe între 550 m, 30 km sau până la 80 km.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere