HART

Comunicații HART

Dispozitive de proces inteligente

Prin intermediul HART vă stau la dispoziție, pe lângă semnalele de 4...20 mA, și alte funcții de parametrizare și diagnosticare, precum și date de proces.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

  • Wired HART
    Module Wired HART

    Componente HART conectate prin cablu: multiplexoare, separatoare și dispozitive de protecție la supratensiune

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Dispozitive WirelessHART pentru comunicații fără fir și sigure în tehnologia de procesare.

Portofoliul de produse HART de la Phoenix Contact vă oferă expertiză cu privire la Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET, precum și tehnologii de protocol wireless și HART. Participarea noastră activă în diverse comisii de standardizare centrale ne permite să putem oferi întotdeauna un portofoliu de produse garantat, extrem de actual. Cunoașteți acum familia noastră de produse. Aflați cum vă putem ajuta să implementați niște proiecte de automatizare de succes.

Avantajele dvs.

  • Configurarea eficientă a dispozitivelor de câmp și diagnosticarea stării, datorită accesului online
  • Integrarea informațiilor HART în sisteme separate de inginerie și management - datorită soluțiilor cu multiplexor HART
  • Creșterea disponibilității sistemului prin recunoașterea preventivă a deviațiilor și a defecțiunilor
  • Reducerea distanțelor mari și echiparea suplimentară accesibilă a componentelor de sisteme - cu dispozitive WirelessHART

Despre HART

Semnal HART supramodulat  

Semnal HART integrat (Frequency Shift Keying)

Cu o experiență de peste douăzeci de ani în lumea dură a tehnologiilor de proces, HART (Highway Addressable Remote Transducer) nu mai trebuie să facă dovada inovației. În combinație cu soluțiile de la Phoenix Contact, vă putem pregăti aplicațiile fără probleme pentru progresul digital al deceniilor care vor veni.

La nivel mondial au fost instalate deja 40 de milioane de dispozitive cu semnal HART integrat. În mare parte, acest semnal încă nu este utilizate pentru creșterea disponibilității. Datorită soluției noastre rentabile, acum este extrem de util să vă monitorizați dispozitivele și instrumentele în permanență.

Infrastructură Wired HART

Componentele infrastructurii Wired HART  

Componentele infrastructurii Wired HART

Produsele de infrastructură HART cu cablu sunt concepute pentru utilizare în tabloul de distribuție sau în domeniul de marshalling, în apropierea sistemului de control. Pe lângă întreținerea direct la dispozitiv, este posibilă și monitorizarea permanentă, fără a influența procesele în curs de desfășurare.

Mai mult, vă permitem să vă monitorizați datele HART direct în camera de comandă. Acest lucru vă va costa doar o mică parte din cât v-ar costa utilizarea la fața locului.

Portofoliul nostru vă oferă o multitudine de funcționalități care sunt indispensabile pentru disponibilitatea înaltă permanentă a instalației dvs.

Despre WirelessHART

LOGO  

Fără fir în tehnologia de procesare - cu WirelessHART

WirelessHART este soluția modernă pentru accesarea digitală a elementelor de câmp: dezvoltată cu expertiza în wireless industrial și împreună cu companii de top din industria de proces. Pe baza domeniilor de frecvență fără licență și a siguranței AES de 128 de biți, această soluție este atât rentabilă, cât și fiabilă și sigură.

Fiecare dispozitiv HART existent puteți extinde funcționalitatea cu ajutorul adaptorului. Dispozitivele adaptate sunt compatibile cu toate dispozitivele WirelessHART. Acestea pot fi operate împreună, fără probleme, într-o rețea WirelessHART de tip mesh.

Gateway WirelessHART și adaptor

WirelessHART  

Gateway WirelessHART și adaptor

Robustețea și fiabilitatea ridicate ale WirelessHART se datorează protocolului TSMP și benzii de frecvență 2,4 GHz (conform IEEE 802.15.4).

Standardul utilizat cu emițătorul radio de 10 MW transformă WirelessHART într-un sistem utilizabil universal cu consum redus de energie.

Elementele cheie ale TSMP sunt responsabile pentru o stabilitate ridicată a rețelei end-to-end, o instalare simplă și eficiență energetică:

  • Comunicații sincronizate în timp
  • Salturi de frecvență (FHSS)
  • Conexiune automată în noduri și formarea de rețea
  • Mesh-routing complet redundant

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere