Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Utilizare universală

Relee de protecție universale cu contacte ghidate forțat pentru o separare în siguranță.

Înapoi la Dispozitiv comutare de siguranță

Categorii

Căutare în Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Afişează toate produsele din această categorie

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat de la Phoenix Contact sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal. Releele de cuplare folosesc la separarea galvanică, mărirea puterii și multiplicarea contactelor.

Avantajele dvs.

  • Siguranță maximă cu contacte ghidate forțat, în conformitate cu EN 50205
  • Schimb fiabil de semnale între două sisteme cu funcție de confirmare

Relee de cuplare pentru uz universal

Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat  

Gamă cuprinzătoare de relee de cuplare pentru funcții de bază

Releele de cuplare sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal și permit o diagnosticare sigură printr-un contact normal-închis cu ghidare forțată. Releele de cuplare asigură, de exemplu, un schimb de semnale fiabil între două sisteme cu funcție de confirmare.

Ca toate dispozitivele de comutare de siguranță pentru deconectare sigură, releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt dotate conform EN 50205. Standardul EN 50205 descrie structura și funcționarea releelor cu contacte ghidate forțat. Astfel, o posibilă sudare a contactelor este identificată cu precizie și este garantată siguranța maximă.

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt disponibile și cu blocuri terminale cu conexiune cu șurub sau cu arc.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere