Tehnologia de instalare pe fibră optică

Tehnologia de instalare pe fibră optică

Totul dintr-o singură sursă

Pentru instalarea la interior sau la exterior: aici găsiți un sistem complet de transfer cu tehnologie pe fibră optică pentru aproape toate aplicațiile.

Înapoi la Transmisie prin fibră optică

Categorii

Căutare în Tehnologia de instalare pe fibră optică

Afişează toate produsele din această categorie

Accesoriile pentru tehnologia de fibră optică de la Phoenix Contact cuprind fișe, cabluri, unelte și dispozitive de măsură. Vă oferim, în plus, flexibilitate maximă: fișele le puteți realiza și singuri, simplu și ușor.

Avantajele dvs.

  • Auto-asamblare simplă la fața locului cu fișa de fibră optică cu conexiune rapidă
  • Instalare simplă: trusa de scule cu unelte și fișe pentru instalarea completă a fibrei optice
  • Gamă cuprinzătoare de produse - diferite variante de cablu la lungimea dorită sau prefabricate

Trusă de unelte - conexiune simplă la fața locului

Trusă de unelte PSM-HCS-KONFTOOL  

Trusă de unelte PSM-HCS-KONFTOOL

Decizie practică: toate uneltele și fișele pentru o fabricare practică sunt disponibile la fața locului și permanent la îndemână. În trusa de unelte PSM-HCS-KONFTOOL găsiți sortimentul complet de unelte. Sunteți echipați complet pentru fiecare etapă de lucru:

  1. Dezizolarea fibrei: clește de dezizolat, cuțit de dezizolat fibră, foarfecă de aramidă
  2. Glisarea și înșurubarea părților componente ale fișei
  3. Zgârierea și ruperea fibrei pe partea din față a fișei: unelte de despicat fibră optică

Cu această unealtă brevetată pentru despicat fibra optică nu mai aveți nevoie de etapele de sertizare, lipire sau lustruire.

Cabluri și fișe din fibră optică

Cabluri din fibră optică la lungimea dorită sau deja prefabricate  

Cabluri din fibră optică la lungimea dorită sau deja prefabricate

Cablurile de fibră optică completează gama de cabluri de fibră optică cu un sistem integral de transmitere. În funcție de distanța necesară, puteți alege între tehnologia din polimeri, HCS (Hard Clad Silica) sau fibră de sticlă.

Phoenix Contact oferă variante de cablu dezvoltate special pentru diferite condiții de mediu și de aplicații:

  • Cabluri din fibră optică prefabricate, cu combinații de fișe la alegere
  • Cabluri din fibră optică la lungimea dorită
  • Cabluri Patch prefabricate pentru integrarea rapidă a dispozitivelor de fibră optică în rețelele existente din fibră optică.

Oferim cablurile Patch la dimensiunea de unu, doi sau cinci metri - ca fibră de sticlă mono sau multimod.

Fișă

Realizați singuri, la fața locului, simplu și rapid, seturile de fișe PSM-SET... pentru fibră HCS sau polimerică. În funcție de tipul de conexiune al dispozitivelor dvs. puteți alege între tipuri de fișe FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ și SC-Duplex.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere