Software pentru mobilitate electrică

Blocuri software pentru realizarea unui management de încărcare sau pentru integrarea în sisteme de decontare cu OCPP (Open Charge Point Protocol)

Software de mobilitate electrică adaptată la dorințele clientului

Vă sprijinim în alcătuirea infrastructurii dvs. de încărcare individuale sau în rețea.

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact vin cu interfețe standard. Astfel, ele pot fi folosite, cu blocurile software corespunzătoare, pentru realizarea unui management de încărcare, pentru ghidarea intuitivă a utilizatorului sau la integrarea în sisteme de decontare cu OCPP (Open Charge Point Protocol).

Avantajele dvs.

  • Concepție individuală a infrastructurii dvs. de încărcare
  • Blocuri software conform IEC 61815 și ISO 15118
  • Integrarea stației dvs. de încărcare în sistemul dvs. de management prin protocoalele de comunicații OCPP sau SQL

Cerere pentru soluții individuale

Aveți o întrebare concretă? Atunci un scurt mesaj transmis prin intermediul formularului de informații este suficient pentru:

  • Software-ul dvs. pentru operarea stației dvs. de încărcare
  • Module software pentru crearea și extinderea programului dvs. de aplicații

Vă vom contacta imediat și vom discuta mai multe detalii. Veți primi rapid o ofertă detaliată.

Blocurile de software permit comunicarea între vehicul și sistemul backend.  

Comunicare între vehicul și sistemul backend

Blocuri software conform IEC 61815 și SO 15118 permit comunicarea între vehicul și stația de încărcare, până la sistemul backend.

Concepție individuală

Vă sprijinim în concepția infrastructurii dvs. individuale de încărcare:

Blocuri software pentruinfrastructură semipublică de încărcareinfrastructură publică de încărcare
Comutator cheiex 
Card RFIDxx
Aplicație pentru smartphonexx
Sisteme de decontare x
Sisteme de managementxx

Funcțiile noastre de know-how

Vă sprijinim în aplicarea modurilor de încărcare și în comunicațiile aferente:

Moduri de încărcarec.a. și c.c.
ProtocoaleOCPP, SQL, CAN, modbus RTU
InterfeţeEthernet, Digital IOs, comunicație serială (RS-485, RS-232)

Bibliotecile noastre de know-how

Vă sprijinim în toate cazurile de aplicații cu bibliotecile și funcțiile bloc aferente:

Protocoale/InterfețeBiblioteciSarcină
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicație cu controlerele de încărcare
EVCC BasicE-Mobility LibComunicație cu controlerele de încărcare
OCPPOCPP LibComunicație cu sistemele backend
SQLSQL LibraryConectare cu băncile centrale de date
ModbusModbus LibCitirea valorilor energetice din dispozitivele de măsurare
Comunicație serialăCOM SerialIntegrarea cititoarelor RFID

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere