Kituri de dezvoltare

Kituri de dezvoltare

Dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor

Soluție proprie rapidă și simplă - cu kiturile de dezvoltare predefinite cu tehnologie de conectare integrată.

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

Căutare în Kituri de dezvoltare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu kiturile de dezvoltare pentru carcasă echipament electronic, puteți monta pe șina DIN componentele de plăci cu circuite imprimate THT precum diode, siguranțe sau rezistențe. Componentele dorite sunt cositorite pe placa specială perforată de circuite imprimate. Cu conectorii de magistrală suplimentari, puteți conecta modulele între ele.

Avantajele dvs.:

  • Soluție proprie rapidă și simplă, prin kiturile de dezvoltare predefinite
  • Soluții complete de carcase, cu tehnologie de conectare integrată
  • Placă cu circuite integrate perforată, adecvată pentru asamblare manuală
  • Conectori de magistrală pentru montarea întregului sistem de carcasă

Kit de dezvoltare BC

Kit de dezvoltare BC  

Kit de dezvoltare BC

Vă puteți integra electronica pentru automatizarea clădirilor în carcasa BC modernă.

  • Carcase conforme cu standardul DIN 43880 pentru distribuitoare de instalații cu lățimea de 107,6 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5 mm, secțiune conductor 1,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 7.650 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor separate de carcasă, cu HBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

 

Kit de dezvoltare EH

Kit de dezvoltare EH  

Kit de dezvoltare EH

Dezvoltați și proiectați soluții de carcase orientate spre aplicații și compacte, cu ajutorul kitului de dezvoltare EH.

  • Carcasă plată cu lățime de 45 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5,08 mm, secțiune conductor 2,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 1.600 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT 

Kit de dezvoltare ME-IO

Kit de dezvoltare ME-IO  

Kit de dezvoltare ME-IO

Cu kitul de dezvoltare din seria ME-IO, puteți dezvolta un sistem de controlere și dispozitive I/O, cu o varietate de intrări și ieșiri de semnal.

  • Carcasă îngustă cu lățime de 18,8 mm
  • Tehnologie de conectare frontală inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 3.400 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor separate de carcasă, cu ME-TBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

Kit de dezvoltare ME-MAX

Kit de dezvoltare ME-MAX  

Kit de dezvoltare ME-MAX

Kitul de dezvoltare ME-MAX este ideal în cazul în care echipamentele electronice trebuie montate pe o lățime mică, dar sunt necesare multe zone de montare pe placa de circuite imprimate.

  • Carcasă îngustă cu lățime de 22,5 mm
  • Tehnologie de conectare sigură la atingere, inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 7.400 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT
  • Conectarea între ele a modulelor separate de carcasă, cu ME-TBUS opțional, prin intermediul șinei DIN

Kit de dezvoltare ME-PLC

Kit de dezvoltare ME-PLC  

Kit de dezvoltare ME-PLC

Flexibilitate completă, spațiu generos pentru echipamentele electronice și posibilități confortabile de conectare: aceasta este oferta kitului de dezvoltare ME-PLC.

  • Carcase mari cu lățime de 40 mm, pentru plăci de circuite imprimate cu o suprafață de montare de până la 15.000 mm2
  • Tehnologie de conectare frontală inserabilă
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 15.000 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT

 

Kit de dezvoltare UM-BASIC

Kit de dezvoltare UM-BASIC  

Kit de dezvoltare UM-BASIC

Pentru electronică cu componente electronice cu construcție de înaltă calitate este disponibil kitul de dezvoltare UM-BASIC. Carcasa pentru profil poate fi montată rapid și ușor prin simpla apăsare a echipamentelor electronice și blocarea părților laterale.

  • Carcasă pentru profil, cu o lungime de 104 mm 
  • Pentru o lungime a plăcii de circuite imprimate de 100 mm
  • Blocuri terminale pentru circuite imprimate în pași de 5,08 mm, secțiune conductor 2,5 mm2
  • Plăci perforate de circuite imprimate opționale cu o suprafață de montare de aprox. 10.700 mm2, pentru cositorirea manuală a componentelor THT

Kit de dezvoltare pentru computerul Raspberry Pi

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi  

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi

Noua carcasă pe șină DIN RPI-BC este proiectată pentru preluarea de computere Raspberry Pi. În carcasă pot fi înglobate, pe lângă plăcile Raspberry Pi, și alte cablaje imprimate. Astfel sunt integrate componente și comutatoare suplimentare.

  • Lățime: 107,6 mm
  • Potrivit pentru Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabil pe perete și pe șină DIN
  • Utilizabil cu HBUS și kituri de dezvoltare BC

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu

Carcasă echipament electronic

Set de dezvoltare pentru integrarea profesională a echipamentelor electronice.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere