Cabluri de încărcare c.c.

Încărcare rapidă cu conectori fișă pentru încărcare c.c. vehicul de la Phoenix Contact conform tip 1, tip 2 și GB/T Standard

Puternic

Conector fișă pentru încărcare vehicul pentru conectarea la stații de încărcare rapidă.

Înapoi la Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Cabluri de încărcare c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Pentru pauzele scurte din călătoriile lungi se potrivește încărcarea cu curenți alternativi. Acest lucru este permis de sistemele de conectori fișă pentru încărcare pentru toate cele trei standarde: tip 1, tip 2 și GB/T. Sistemul de încărcare combinat (CCS) oferă maximum de flexibilitate: Vehiculele echipate cu acest sistem de conectori fișă pentru încărcare pot fi încărcate și la c.a. și la c.c.

Avantajele dvs.

  • Gamă extinsă de produse, constând din CCS tip 1, CCS tip 2 și GB/T
  • Încărcare sigură prin mecanisme de blocare
  • Monitorizarea temperaturii prin senzori integrați în toți conectorii fișă, pentru încărcare vehicul
  • Blocare cu pârghie cu protecție la îngheț

Ștecherul de încărcare la curent continuu al vehiculului, cu capăt de linie deschis, conform modului 4

La încărcarea rapidă la curent continuu sunt transferate în mod normal puteri mari de încărcare. Cu până la 250 A c.c., procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp. Cablul cu ștecherul de încărcare al vehiculului este conectat direct la stâlpul de încărcare, în care se află convertorul c.a./c.c. Datorită cerințelor de siguranță sporite, o legătură inserabilă este prevăzută doar pe partea vehiculului.

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 1 în America de Nord

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 1 pentru piața nord-americană  

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 1

Cu sistemul de conductori fișă pentru încărcare c.c. CCS tip 1 conform SAE J1772 și IEC 62196-3 se realizează încărcarea rapidă cu curent continuu în SUA. Blocarea cu manetă este susținută de o blocare suplimentară cu actuator. Cu Inlet CCS pentru vehicul este posibilă o încărcare monofazică c.a. ca și o încărcare rapidă c.c. Fixarea pârghiei este susținută de o blocare suplimentară cu actuator. Cu Inlet CCS pentru vehicule este posibilă atât o încărcare monofazică cu curent alternativ, cât și o încărcare rapidă cu curent continuu.  

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 2 - încărcare curent continuu în Europa

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 2 pentru piața europeană  

Conector fișă pentru încărcare vehicul CCS tip 2

Standardul stabilit de Comisia Europeană pentru Europa este tipul 2. Și la această formă a prizei se realizează, pe lângă încărcarea c.a., și încărcarea rapidă c.c. cu ajutorul CCS. Cablul de încărcare dispune de secțiuni conductor mai mari pentru putere de încărcare până la 200 A / 1000 V c.c. Cu blocarea electromecanică cu actuator este împiedicată scoaterea cablului înainte de încheierea procesului de încărcare.

Conector fișă pentru încărcare vehicul GB/T - încărcare curent continuu în China

Conector fișă pentru încărcare vehicul pentru încărcare cu curent continuu conform GB/T Standard pentru piața din China  

Conector fișă pentru încărcare cu curent continuu vehicul conform GB/T

Standardul GB/T permite, de asemenea, o formă a prizei pentru încărcarea rapidă cu curent continuu la stațiile de încărcare rapide chineze. Pentru cerințele de siguranță sporite la încărcarea cu curent continuu, Phoenix Contact a dezvoltat un mecanism unic de blocare, care este integrat în cablurile de încărcare ale vehiculului.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere