Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Avangardist în mobilitate electrică

Cu tehnologia de încărcare de la Phoenix Contact, se stabilesc standarde noi în mobilitatea electrică.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică
    Conector mobilitate electrică

    Cablu de încărcare CA, cablu de încărcare CC și prize de încărcare pentru infrastructură cu capace rabatabile aferente, suporturi și adaptoare de testare.

  • Controlere de încărcare
    Controler de încărcare cu mobilitate electrică

    Comenzi de încărcare CA pentru încărcare privată, industrială și publică cu module de monitorizare a curenților diferențiali și cu module suplimentare pentru căderea rețelei de alimentare.

  • Software pentru mobilitate electrică
    Blocuri software pentru realizarea unui management de încărcare

    Blocuri software pentru realizarea unui management de încărcare, pentru ghidarea intuitivă a utilizatorului sau la integrarea în sisteme de decontare cu OCPP

Căutare în Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de fișe de încărcare și conectorii de încărcare de la Phoenix Contact sunt ideali pentru orice situații zilnice, atât la încărcarea rapidă la curent continuu, cât și la încărcarea convențională la curent alternativ. Cu ajutorul modulelor software corespunzătoare vă puteți găsi soluția personalizată pentru infrastructura de încărcare.

Avantajele dvs.

  • Versatilitate mare a aplicațiilor, datorită gamei extinse de produse
  • Flexibilitate ridicată în infrastructura de încărcare privată, comercială și publică, datorită controlerelor de încărcare cu posibilități nelimitate de configurare
  • Crearea personalizată a conceptului pentru infrastructura dvs. de încărcare, datorită conceptelor diferite de infrastructură și modulelor software

Sisteme de fișe de încărcare pentru mobilitate electrică

Sisteme de fișe de încărcare: GB/T DC, AC Tip 1, CCS Tip 2  

Fișă de încărcare pentru mobilitate electrică

Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continu – Phoenix Contact vă oferă cabluri de încărcare potrivite tip 1, tip 2 și GB-Standard. Conectorii fișă pentru încărcare c.a. și c.c. sunt siguri, fiabili și simplu de folosit.

  • Sistem combinat de încărcare c.a./c.c. (CCS)
  • Sisteme de conectare pentru tip 1 și tip 2
  • Sisteme de conectare c.a. și c.c., în conformitate cu standardul GB
  • Sistem de încărcare c.a. pentru vehicule utilitare electrice

Controler de încărcare cu mobilitate electrică

EV Charging Control pentru domenii publice și comerciale: Basic și Advanced  

EV Charge Control Basic și Advanced

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact monitorizează și comandă încărcarea vehiculelor electrice, conform cu normele și standardele internaționale IEC, GB și SAE în vigoare. Pentru toate aplicațiile de mobilitate electrică sunt puse la dispoziție soluții de comandă adecvate.

Monitorizarea curenților diferențiali reziduali pentru mobilitate electrică

Modulele de curenți diferențiali reziduali pentru mobilitate electrică detectează curenții reziduali c.a. și c.c.  

Modul cu unul și două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Modulele de curent diferențial rezidual din seria EV-RCM detectează curenți diferențiali reziduali la curent continuu și alternativ, conform cerințelor IEC 61851. În combinație cu sistemele pentru curenți diferențiali reziduali, modulele ridică nivelul de protecție solicitat de normele în vigoare la încărcarea vehiculelor electrice.

Software pentru mobilitate electrică

E-Mobility Software pentru susținerea infrastructurii de încărcare  

Software pentru mobilitate electrică

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact vin cu interfețe standard. Astfel, ele pot fi folosite, cu blocurile software corespunzătoare, pentru realizarea unui management de încărcare, pentru ghidarea intuitivă a utilizatorului sau la integrarea în sisteme de contabilitate cu OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere