Server COM

Cea mai bună conexiune

Cea mai bună conexiune

Faceți dispozitivele dvs. compatibile cu rețeaua. Serverele COM conectează interfețele seriale cu ethernet.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

Căutare în Server COM

Afişează toate produsele din această categorie

În lumea automatizărilor, Ethernet convinge prin comunicațiile flexibile și puternice. Problema aici: nu toate echipamentele de automatizare sunt capabile de ethernet. Soluția: serverul COM de la Phoenix Contact. Cu el conectați interfețe seriale, așadar necapabile de ethernet cu rețeaua dvs.

Avantajele dvs.

  • Acces internațional la datele seriale ale dispozitivelor – mulțumită conexiuni la rețea
  • Configurație centrală cu management bazat pe web
  • Diverse dispozitive la un server COM, de la trei interfețe în serie într-un singur dispozitiv
  • Conectează în rețea și Modbus-TCP cu Modbus-RTU/ASCII prin funcția de Gateway

Întreținere la distanță cu porturi COM virtuale

Construcție rețea cu porturi COM virtuale  

Acces la nivel mondial asupra echipamentelor de automatizare mulțumită porturilor COM

Configurați rețele cu interfețe seriale și a PC-urilor aflate la distanță: cu software-ul gratuit Redirector generați la PC un port COM virtual.

În combinație cu serverele COM aveți astfel acces cu PC-ul dvs. asupra echipamentelor de automatizare în rețeaua Ethernet.

Rețele Modbus amestecate mulțumită funcției Gateway

Construcție rețea cu TCP și RTU/ASCII  

Exploatarea rețelelor amestecate – cu serverele COM și funcție Gateway

Serverul COM UNI funcționează în rețele ca gateway Modbus. El leagă rețele seriale Modbus cu rețelele Modbus-TCP.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere