CANopen

Sistemul de câmp robust

Sistemul de câmp robust

Progresați cu automatizarea: Sistemul, indiferent de producător, este ideal pentru transmisia sigură a datelor.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Doriți să rulați automatizarea pe un sistem demonstrat? – Protocolul de comunicații CANopen se bazează pe CAN (Controller Area Network) și este utilizat în principal în tehnologia de automatizare. Combinația CAN in Automation (CiA) menține protocolul de comunicații și, de asemenea, este standardizată sub forma directivei europene EN 50325-4.

Avantajele dvs.

  • Înlocuire fără probleme graţie managementului simplu al reţelei
  • Eficient datorită profilelor standardizate ale dispozitivelor
  • Fiabil mulţumită numeroaselor mecanisme de siguranţă

CANopen® – comunicare independentă şi sigură

Componente de la Phoenix Contact pentru CAN  

Componente de la Phoenix Contact pentru CAN

CANopen® extinde protocolul propriu-zis CAN cu nivelul de aplicaţie ca profil de comunicaţie. Profilele de dispozitive şi de comunicare determină în registrul de obiecte comunicarea anumitor grupe de dispozitive, de exemplu, profilul de dispozitive CiA 401 descrie modulele I/O.

Schimbul de date are loc prin două tipuri de obiect:

  • Obiecte ale datelor de proces (PDO) transmit date în timp real– orientate pe eveniment, ciclic sau la cerere.
  • Prin intermediul obiectelor datelor de proces (SDO) primiţi acces asupra registrului de obiecte: puteţi astfel configura dispozitive.

Comunicarea se efectuează printr-o arhitectură Master-Slave adaptată: un participant este Master şi preia managementul reţelei (NMT). Restul sunt implementate ca slave.

Suplimentar pot fi utilizate cu CANopen® modulele de comunicare Producător/Consumator şi Client/Server.

CANopen® – modular şi cu design bloc

CANopen®: modular sau in ca bloc  

CANopen®: modular sau ca bloc

Cuplorii noştri de bus permit funcţionarea kitului de automatizare flexibil Inline la reţelele CANopen® din tabloul de distribuţie.

Construiţi-vă o staţie Inline individuală. Prin intermediul unui cuplor magistrală de câmp introduceţi staţia într-un loc aleatoriu din reţea. Arhitectura: cuplorul magistrală de câmp este în reţeaua CANopen® slave-ul, în magistrala internă Master-ul.

Utilizaţi modulul Inline Block-I/O pentru trafic I/O redus şi mediu. Datorită designului deosebit de plat este adecvat pentru utilizarea într-un spaţiu foarte îngust, anume în cutii de derivaţie.

Pentru automatizarea descentralizată în câmp vă stă la dispoziţie familia de produse Fieldline de la Phoenix Contact. Dispozitivele îndeplinesc clasa de protecţie IP65/67 şi sunt concepute pentru medii aspre aproape de staţie.

La dispozitivele individuale Fieldline conectarea magistralei de câmp precum şi nivelul I/O sunt integrate direct. Folosiţi dispozitivele în câmp la o descentralizare înaltă, dacă sunt folosite puţine puncte I/O digitale.

Componente de infrastructură pentru CANopen®

Componente de infrastructură pentru CANopen®  

Componente de infrastructură pentru CANopen®

Pentru prima dată, vă stă la dispoziție o infrastructură modulară din cupru și tehnologie LWL (fibră optică), cu conceptul de repetor modular PSI-REP și PSI-MOS.

Rețeaua este optim structurată prin segmentarea potențialului. Prin urmare, aveți posibilități aproape nelimitate pentru configurația rețelei.

În același timp, viteza de transmisie, precum și disponibilitatea sistemului sunt maximizate – prin limitarea fără reacție a erorilor sau prin conceptul redundant de instalare.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Componente pentru magistrala de câmp - Convertoare

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere