Carcasă pentru instalare în clădiri

Carcasă pentru instalare în clădiri

Carcasă echipament electronic pentru automatizare clădire

Caracteristicile inteligente ale seriei BC: tehnologie la alegere pentru conexiune pe cablaj imprimat și conectori de magistrală.

Înapoi la Carcasă echipament electronic

Categorii

Căutare în Carcasă pentru instalare în clădiri

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele pentru instalare în clădiri de la Phoenix Contact sunt versatile și multifuncționale și vă oferă standarde noi legate de sistem și flexibilitate. Conformitatea cu standardele, în temeiul DIN 43880, asigură utilizarea fără probleme în cutiile de distribuție obișnuite pentru instalare.

Avantajele dvs.:

  • Flexibilitate maximă prin alegerea liberă a tehnologiei de conectare cu cablaj imprimat și prin diferite lățimi
  • Instalarea rapidă sau schimbul modulelor fără desfacerea combinației, posibilă prin conectorul HBUS
  • Libertate în dezvoltarea dispozitivului, datorită alinierii cablajului imprimat pe trei direcții spațiale
  • Adaptare optimă la cerințele dispozitivului, grație diferitelor variante de capace
  • Economie de timp, grație montajului rapid și simplu

Flexibilitate totală

Flexibilitate totală  

Flexibilitate totală în alegerea conexiunii

Flexibilitate definită în mod diferit, cu noile componente superioare modulare. Stabiliți dacă aveți nevoie de un spațiu extins și setați, în mod corespunzător, partea superioară a carcasei. Aceasta este prima carcasă care se adaptează ideilor dvs. de design.

  • Formă standardizată a carcasei, conform DIN 43880 pentru instalarea dispozitivelor în panourile de distribuție
  • Conector extern de magistrală, cu număr mare de poli și care poate fi andocat, pentru conexiunea în paralel și în serie a modulelor separate
  • Integrarea ideală a diferitelor tehnologii de conectare

Tehnologia potrivită de conectare prin cablaj imprimat

Tehnologia potrivită de conectare prin cablaj imprimat  

Alegerea liberă a tehnologiei potrivite de conectare prin cablaj imprimat

Factorul decisiv pentru versatilitatea seriei BC este libera alegere a tehnologiei de conectare pe cablaj imprimat. Astfel sunt disponibile diferite spații de contact:

  • BC...U11 cu spațiu de contact redus – ideal pentru COMBICON compact
  • BC...U22 cu spațiu de contact mare – pentru tehnologiile clasice de conectare sau pentru conectorii de date

Diferite variante de capace

Diferite variante de capace  

Diferite variante de capace pentru proiectarea optimă a dispozitivului

Versatilitatea ca un concept de bază din seria BC caracterizează, de asemenea, și designul capacului. Indiferent de cerințele dvs. privitoare la dispozitiv: capacul este disponibil transparent sau gri și poate fi, de asemenea, sigilat.

  • Diferite culori ale capacului, chiar și capace transparente
  • Posibilitate de sigilare

Kit de dezvoltare pentru computerul Raspberry Pi

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi  

Kit de dezvoltare RPI-BC pentru computerul Raspberry Pi

Noua carcasă pe șină DIN RPI-BC este proiectată pentru preluarea de computere Raspberry Pi. În carcasă pot fi înglobate, pe lângă plăcile Raspberry Pi, și alte cablaje imprimate. Astfel sunt integrate componente și comutatoare suplimentare.

  • Lățime: 107,6 mm
  • Potrivit pentru Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabil pe perete și pe șină DIN
  • Utilizabil cu HBUS și kituri de dezvoltare BC

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Sistem de carcase modulare BC

Sistem de carcase pentru automatizare clădire.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere