Carcasă de bază CM

Carcase robuste cu fante de aerisire şi cu diferite lățimi. Pentru montarea electronicii de putere.

Pur și simplu mai mult spațiu

Dați frâu liber imaginației – seria CM este carcasa potrivită pentru conceptele neconvenționale și componentele voluminoase.

Înapoi la Carcasă de bază

Categorii

Căutare în Carcasă de bază CM

Afişează toate produsele din această categorie

Carcasele componentei CM reprezintă o gamă cuprinzătoare de carcase, pentru proiectarea specifică tablourilor de distribuție a electronicii industriale de putere. Prin diferitele variante de carcase puteți integra în carcase nu numai electronica de putere, ci și transformatoarele model standard, cu miez EI.

Avantajele dvs.:

  • Tehnologie robustă pentru carcase
  • Înglobarea individuală a echipamentelor electronice în diferite variante de module cu dimensiuni ale carcasei de la 50 la 200 mm
  • Variabilitate în înglobarea diferitelor elemente de conectare (conector cu număr mare de poli până la cablaj imprimat pentru echipamente electronice)
  • Înglobarea protejată la atingere a echipamentelor electronice
  • Montare snap-in simplă pe șina DIN simetrică, în conformitate cu EN 60 715

Diferite înălțimi și lățimi

Diferite înălțimi și lățimi  

Diferite înălțimi și lățimi

Cablajul imprimat asamblat poate fi utilizat în diferitele sloturi de ghidare ale părții inferioare a carcasei. Ulterior, capacul carcasei este pur și simplu conectat cu partea inferioară a carcasei. În plus, există posibilitatea de a interconecta mecanic, prin șuruburi, capacul carcasei și partea inferioară a carcasei.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere