Înapoi la Prezentare generală

Putere maximă de conectare în Europa

Criterii de determinare a randamentului

Localizare

Lumină solară neobstrucționată, 365 de zile pe an.

  • Orientarea modulelor solare: în direcția sud (localizare în emisfera nordică)
  • Înclinarea modulelor solare: înclinare optimă în timpul iernii 60°
  • Umbrire: se vor lua în considerare clădirile sau arborii viitori

Anotimp

Sistemele de panouri solare au fost calculate pentru cele mai rele luni din an (iarna). În acest moment, panourile solare pot livra numai aproximativ 1/4 din producția zilnică din lunile de vară.

Puteri regionale maxime pe harta Europei

Putere maximă de conectare la sarcină constantă tot anul, în funcție de rezerva de energie (consultați tabelele).

Putere de conectare cu rezervă de energie RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hanovra II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
München III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordeaux IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilia VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* rezervă de energie [zile]

Putere de conectare cu rezervă de energie RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hanovra II5 W5 W5 W5 W5 W
München III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordeaux IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilia VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* rezervă de energie [zile]

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere