Accesorii sisteme de încărcare tip conector

Capac rabatabil pentru prize de încărcare infrastructură și poziții de staționare pentru fișa de încărcare a vehiculului

Sisteme de încărcare tip conector - completate avantajos

Accesoriile și materialele de schimb îmbunătățesc funcțiile sistemelor dvs. de încărcare de tip conector.

Înapoi la Sisteme de încărcare tip conector pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Accesorii sisteme de încărcare tip conector

Afişează toate produsele din această categorie

În completarea sistemelor de încărcare de tip conector de la Phoenix Contact, este disponibilă o selecție de diferite accesorii și materiale de schimb. Accesoriile asigură extinderea utilă a funcțiilor sistemelor de încărcare de tip conector, cum ar fi, de ex., protecția extinsă împotriva intemperiilor.

Avantajele dvs.

  • Funcții îmbunătățite ale sistemelor dvs. de încărcare de tip conector, prin accesorii și materialele de schimb
  • Durabilitatea prizelor de încărcare infrastructură, prin capacul rabatabil rezistent la intemperii
  • Capac rabatabil care poate fi poziționat în mod flexibil, pentru prize de încărcare infrastructură, prin montare pe peretele anterior și posterior
  • Protecție optimă a prizei pentru încărcare vehicul în timpul pauzelor de încărcare, grație suporturilor stabile
  • Utilizare sigură, datorită actuatoarelor de blocare cu blocare mecanică în caz de urgență și identificarea unei blocări cu succes

Capac rabatabil pentru prize de încărcare infrastructură

Capac rabatabil pentru prize de încărcare infrastructură tip 2 și standard GB/T  

Capac rabatabil cu autodeschidere și autoînchidere, pentru prize de încărcare infrastructură

Capacele rabatabile cu autodeschidere sau autoînchidere completează echiparea stațiilor de încărcare cu doze de încărcare de infrastructură conforme tipului 2 și standardului GB/T. Poziția de montare a capacelor rabatabile este la liberă alegere, în timpul montajului. Prin urmare, capacele rabatabile pot fi deschise din stânga, dreapta, de sus sau de jos.

Suporturi pentru priză pentru încărcare vehicul

Poziții de parcare ale prizei de încărcare vehicul în timpul pauzelor de încărcare  

Suporturi pentru priză pentru încărcare vehicul

Suporturile pentru prizele pentru încărcare vehicul c.a. și c.c. asigură o protecție sigură a conectorului de încărcare în timpul pauzelor de încărcare. Aceste așa-numite poziții de parcare pot fi montate variabil pe peretele frontal sau pe cel posterior.

Materiale de schimb

Materiale de schimb pentru sistemele de încărcare de tip conector: actuatoare și capace de protecție  

Materiale de schimb pentru sistemele de încărcare de tip conector: actuatoare și capace de protecție

Pentru dozele de încărcare infrastructură sunt disponibile numeroase actuatoare de blocare, garnituri și cadre de montaj.

Pentru conectorul fișă pentru încărcare vehicul și conectorul fișă pentru încărcare infrastructură, puteți utiliza capacele de protecție.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere