Listă de produse prize de service

Filtru

5 rezultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approval

Test plug - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Test plug, Number of positions: 1, Width: 9 mm, Color: red

nou

Interruption plug - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Interruption plug, Number of positions: 1, Width: 13.6 mm, Color: green

nou

Interruption plug - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Interruption plug, Number of positions: 2, Width: 16.3 mm, Color: red

nou

Interruption plug - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Interruption plug, Number of positions: 3, Width: 24.5 mm, Color: red

nou

Interruption plug - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Interruption plug, Number of positions: 4, Width: 32.6 mm, Color: red

5 rezultatele
 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere