Listă de produse dispozitive sclav INTERBUS

Filtru

11 rezultate

Slave protocol chip - IBS SUPI 3 QFP - 2746087

Slave protocol chip, for INTERBUS (QFP 100)

Register expansion chip - IBS SRE 1A - 2746595

Serial register extension chip for INTERBUS slave protocol chips

Samples - IBS CHIP-MUSTER/... - 2746951

Sale of sample quantities of INTERBUS protocol chips: IBS SUPI 4 QFN; IBS SUPI 4 TQFP; IBS SUPI 3 OPC; IBS SUPI 3 QFP; IBS SUPI 3 LS; IBS UART; IBS SRE 1A

Plug-in board - IBS UNI DIO - 2753672

Universal I/O module in the form of a daughterboard

License - IBS SOFTWARE LICENCE SLAVE - 2780894

INTERBUS communications software for all INTERBUS slave protocol chips (source code)

11 rezultatele

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere