Blocuri terminale pentru cablaj imprimat SMD cu conexiune push-in sau cu șurub

Tot aşa poate fi diferit

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat SMD cu conexiune push-in sau cu șurub

Aceleaşi dimensiuni constructive, tehnologie de conectare diferită – folosind blocurile terminale pentru cablaj imprimat din seria TDPT, creaţi aparate specifice pieţei, cu design unitar. Datorită dimensiunilor constructive identice, aveţi flexibilitatea de a alege conexiunea cu arc push-in sau cu şurub – păstrând în acelaşi timp designul cablajelor imprimate şi al dispozitivului.

Avantajele dumneavoastră

  • Adaptat simplu datorită dimensiunilor constructive şi ancorării identice pentru conexiune cu arc push-in, precum şi pentru conexiune cu şurub
  • Tehnica de racordare unitară pentru secțiuni de conductor de 0,2 până la 16 mm² permite aplicații numeroase
  • Portofoliu cuprinzător pentru conexiuni de putere în grile de 5,08 mm/6,35 mm şi 10,16 mm

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere