Conector M12 push-pull

Ideal pentru aplicații feroviare

M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull

Noile conectoare M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull se blochează rapid și sigur cu un singur click. Sfat: dacă nu a fost fixat corect conectorul, acesta sare înapoi. Compatibilitatea de conectare a produselor diferiţilor producători permite cea mai mare disponibilitate la nivel mondial.

Avantajele dumneavoastră

  • Plug-and-produce: conectare confortabilă şi sigură datorită sistemului de blocare indiferent de producător
  • Ecranat sigur: conexiune fiabilă a ecranajului şi la solicitări mecanice extreme
  • Feedback clar: conectorul sare înapoi dacă nu a fost fixat corect
  • Conexiune robustă: se potriveşte pentru aplicaţii feroviare cu solicitare ridicată la şocuri şi vibraţii

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Conectori M12-Crimp ecranaţi

Execuţie prin conexiune prin sertizare deja demonstrată


Presetupe carcasă M12, compensatoare de toleranță

Montare snap-in unică, flotantă

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere