Sunteți mereu la curent cu ce se petrece!

Sunteți mereu la curent cu ce se petrece!

Sistemul inteligent de protecție la supratensiune PLUGTRAB PT-IQ vă avertizează înainte ca sistemul dvs. să își piardă protecția.

PLUGTRAB PT-IQ este sistemul preventiv de protecție la supratensiune de la Phoenix Contact. Avantajele dvs.: Dispozitivele de protecție sunt monitorizate la diferite niveluri. Acest lucru înseamnă că o avarie poate fi prevăzută.

Avantajele dvs.

  • Înlocuirea preventivă a descărcătorului deteriorat, grație afișării și semnalizării la distanță multi-nivel
  • Instalare directă în zona Ex 2 cu dispozitivele de protecție pentru circuite cu protecție intrinsecă până la Zona Ex 0
  • Instalare rapidă și fără erori, grație conectorilor pe șină DIN și fișelor codate
  • Extinderea sistemului cu până la 28 de dispozitive de protecție, prin intermediul modulelor eficiente de alimentare
  • Înlocuirea simplă a descărcătorului debroșabil, fără întreruperea funcționării

PLUGTRAB PT-IQ: Sistem inteligent de protecție la supratensiune

PLUGTRAB PT-IQ  

Culori unice de semnal pentru starea dispozitivului de protecție

PLUGTRAB PT-IQ este un sistem format din controler și din protecția efectivă la supratensiune. Controlerul alimentează dispozitivul de protecție și asigură semnalizarea de grup la distanță pentru până la 28 de module de protecție.

Remarcabilă este semnalizarea la distanță multi-nivel și semnalizarea dispozitivului de protecție. Astfel, fiecare componentă limitatoare de tensiune a circuitului de protecție este monitorizată în mod inteligent.

Un semnal de stare de culoare galbenă indică faptul că s-a atins limita de putere din cauza tensiunilor de descărcare frecvente. Descărcătoarele încă funcționează și sistemul dvs. este protejat în continuare. Cu toate acestea, se recomandă înlocuirea, pentru a se evita solicitările inutile pentru service.

Verde: Dispozitiv de protecție O.K.

Galben: Atingerea limitei de putere, se recomandă înlocuirea

Roșu: Supraîncărcat, înlocuire necesară

Protecție specială pentru zonele cu potențial exploziv

Zone cu potențial exploziv  

Instalați PT-IQ Ex direct în Zona Ex 2

Prin intermediul produselor PLUGTRAB PT-IQ Ex, pentru prima dată sunt disponibile dispozitive de protecție la supratensiune cu sursă de alimentare auxiliară, pentru tipul de protecție „protecție intrinsecă“, care pot fi instalate direct în Zona Ex 2.

PT-IQ Ex monitorizează permanent circuitul cu protecție intrinsecă până la Zona Ex 0. Și în acest caz, dispozitivele de protecție deteriorate sunt identificate și raportate direct.

Aprobările în conformitate cu ATEX și IECEx permit utilizarea la nivel mondial.

Domeniile tipice de aplicare pentru PT-IQ Ex sunt:

  • Tehnologia de proces
  • Tehnologii pentru apă și apă uzată
  • Tehnologia energiei
  • Tehnologie pentru trafic și automatizare clădire

Avantajele suplimentare ale familiei de produse PLUGTRAB PT-IQ

Tehnologie de conectare PT-IQ  

Diferite tehnologii de conectare: conexiune cu șurub și conexiune push-in

  • Instalare rezistentă la vibrații – noul element de blocare asigură o fixare sigură, chiar și în medii severe
  • Instalare cu economie de spațiu: Cu o lățime de numai 17,5 mm, pot fi protejate până la cinci cabluri de semnal
  • Eficiență energetică, deoarece LED-urile verzi ale tuturor modulelor de protecție pot fi oprite în mod centralizat, de la controler.
  • Versatilitate în tehnologia de conectare: Alegeți între conexiunea convențională cu șurub sau conexiunea confortabilă push-in

PLUGTRAB PT-IQ – ușor de instalat

Urmăriți videoclipul și aflați cât de repede și simplu pot fi implementate cablarea și integrarea PLUGTRAB PT-IQ într-un concept de telecomunicații.

Doriți să aflați mai multe?

Pentru o prezentare generală a diferitelor variante de circuite și pentru informații detaliate despre produs, selectați unul dintre următoarele linkuri.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere