TERMITRAB complete

Protecție la supratensiune în carduri subțiri

TERMITRAB complete este cea mai îngustă protecție la supratensiune din lume pentru tehnologia MCR.

Cu TERMITRAB complete veți obține un sistem complet de dispozitive de protecție la supratensiune. Acesta include de la protecții simple la supratensiune cu o singură treaptă, până la variante inserabile cu mai multe trepte și deconectare cu cuțit, semnalizare și opțiune de semnalizare la distanță.

Avantajele dumneavoastră

  • Economisirea spațiului grație celei mai înguste protecții la supratensiune din lume, începând de la 3,5 mm
  • Întotdeauna informat datorită indicatorului de stare integrat și opțiunii de semnalizare la distanță
  • Protecție ideală pentru aplicația dvs. datorită unui portofoliu individualizat
  • Întreținere simplă datorită deconectării cu cuțit integrate
  • Verificare rapidă fără eforturi de cablare, datorită variantelor inserabile și sistemului CHECKMASTER 2

Cu numai două clicuri la protecția adecvată la supratensiune

TERMITRAB complete oferă peste 110 de articole cu diferite variante de tensiune și comutare. O varietate de produse care oferă o soluție pentru aproape toate aplicațiile din domeniul tehnologiei MCR. Configuratorul pentru protecții la supratensiune pentru tehnologia MCR vă ajută să nu vă pierdeți în detalii. Cu doar două clicuri veți obține o gamă adecvată de produse, care oferă cea mai bună protecție pentru aplicația dvs. Ghidul de selecție oferă acces rapid la cele douăsprezece interfețe cele mai populare din tehnologia MCR. Dacă interfața dvs. nu se regăsește în selecție, găsiți un dispozitiv de protecție la supratensiune adecvat prin căutarea detaliată.

Domenii de utilizare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere