Soluții pentru protecția rețelei și a sistemelor

Prezentare generală

Stație de transformatoare la piciorul unei turbine eoliene  

Stabilitate ridicată a rețelei prin intermediul datelor despre alimentarea la rețea

  • Intrarea energiei generate în rețeaua de alimentare este supusă în prezent unor cerințe mai stricte decât acum câțiva ani.
  • Fiecare turbină eoliană are nevoie de un management autonom al conexiunii de intrare.
  • Phoenix Contact oferă soluții complete pentru managementul conexiunilor dvs. de intrare și pentru monitorizarea rețelei, astfel încât să îndepliniți cerințele cu sisteme conforme.

Aplicație

Centrală electrică  

Directiva pentru joasă tensiune asigură stabilitatea rețelei

Abordările precum legea referitoare la energiile regenerabile (EEG) sunt menite să înlocuiască treptat energia convențională cu surse regenerabile de energie.

Acest lucru are ca rezultat un efort sporit, pentru asigurarea unei operări stabile a rețelei, pentru a transporta energia produsă, în mod fiabil și cu o calitate îmbunătățită, către consumatori.

Prin urmare, astăzi o turbină eoliană trebuie să îndeplinească și sarcina de a contracara fluctuațiile de tensiune și, astfel, de a mări stabilitatea rețelei.

De aceea, trebuie să îndeplinească cerințele de racordare la rețea din țara respectivă, în Germania fiind definite de directiva VDE-AR-N 4105 referitoare la joasă tensiune. Printre altele, operatorii instalației trebuie să integreze o protecție a rețelei și a sistemului, care să înregistreze valorile de stare ale rețelei și, dacă este cazul, să efectueze opriri de urgență. Cu soluțiile pentru managementul conexiunilor de intrare de la Phoenix Contact puteți monitoriza continuu rețeaua de alimentare și, astfel, controlerul sistemului poate reacționa la evenimentele din rețea.

Prin urmare, astăzi o turbină eoliană trebuie să îndeplinească și sarcina de a contracara fluctuațiile de tensiune și, astfel, de a mări stabilitatea rețelei.

De aceea, trebuie să îndeplinească cerințele de racordare la rețea din țara respectivă, în Germania fiind definite de directiva VDE-AR-N 4105 referitoare la joasă tensiune. Printre altele, operatorii instalației trebuie să integreze o protecție a rețelei și a sistemului, care să înregistreze valorile de stare ale rețelei și, dacă este cazul, să efectueze opriri de urgență. Cu soluțiile pentru managementul conexiunilor de intrare de la Phoenix Contact puteți monitoriza continuu rețeaua de alimentare și, astfel, controlerul sistemului poate reacționa la evenimentele din rețea.

Topologia managementului conexiunii de intrare

Alimentare conformă cu energie, în orice moment

Soluție

Controler compact ILC 191 ETH 2TX  

Punctul central al soluției este controlerul compact ILC 191 ETH

Sistemul Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) de la Phoenix Contact reprezintă o soluție modulară care îndeplinește cerințele directivei VDE-AR-N 4105. Din soluție face parte un card SD cu un software special, precum și un controler compact ILC 191 ETH 2TX pentru evaluarea conformă cu VDE-AR-N-4105 a parametrilor de rețea măsurați, care sunt achiziționați prin intermediul modulului funcțional IB IL PM 3P/N/EF-PAC din setul de asamblare I/O Inline. Soluția este completată printr-un bloc terminal de ieșire digitală Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC pentru comanda disjunctorului de buclă și, dacă este necesar, cu un al doilea modul funcțional pentru măsurarea rețelei, dacă este necesară funcția de sincronizare în rețea a generatoarelor sincron. După ce componentele au fost conectate conform principiului plug-and-play, este suficient un PC convențional cu interfață Ethernet și browser Firefox, începând cu versiunea 24.00, pentru punerea în funcțiune a protecție NA.

Sistemul Grid Monitoring and Protection Controller permite măsurarea curenților de până la 5 A, respectiv conectarea transformatoarelor de curent, pentru absorbția energiei. Datele pot fi apoi direcționate la controlerul sistemului, prin PROFINET sau Modbus/TCP și procesate în controler.

Pe lângă funcția de monitorizare rețea și sincronizare, GMPC are rolul de memorie pentru datele din istoric. Acesta asigură parametri de rețea, date energetice, evenimente în rețea, în mod ciclic, în sensul VDE-AR-N-4105 și al informațiilor de diagnosticare. Dacă apare o situație critică în rețea, parametrii de rețea sunt salvați în format CSV, cu marcaj de timp în milisecunde, cu 5 secunde înainte și după eveniment. Aceste informații pot fi utilizate în scopul analizei.

Avantajele dvs.

  • Datele energetice sunt întotdeauna monitorizate, datorită soluției inteligente pentru contorizarea energiei
  • Alimentare conformă cu standardele VDE-AR-N-4105 și DIN VDE 0126-1-1
  • Nu sunt necesare cunoștințe de programare, datorită punerii în funcțiune prin vizualizare web
  • Protecție a sistemului cu service simplu, datorită funcției de interogare la distanță

Produse

DescriereTipNr. articol
Blocuri terminale InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Terminal pentru măsurare energie inlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Controler inlineILC 191 ETH 2TX2700976
Licență de softwareGMPC 
DescriereTipNr. articol
Blocuri terminale InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Terminal pentru măsurare energie inlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Controler inlineILC 191 ETH 2TX
Licență de softwareGMPC 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere