Waterworx – Bibliotecă de procese pentru gospodărirea apelor

Prezentare generală

Biblioteca de software Waterworx  

Biblioteca de software Waterworx

  • Cu Waterworx, Phoenix Contact vă oferă o bibliotecă specifică domeniului pentru automatizarea procesării apei potabile și a purificării apelor reziduale.
  • Reduceți costurile de proiectare la programare, grație funcțiilor bloc preconfigurate pentru tehnologiile de măsură, control, regularizare și propulsie.
  • Biblioteca de procese este dezvoltată în mod continuu, pentru a putea ține pasul cu tehnologiile actuale și viitoare.

Aplicare

Vizualizare SCADA în camera de comandă  

Soluții pentru o privire de ansamblu unitară asupra proceselor

Tehnologia și procesele în domeniul gospodăririi apelor au fost permanent dezvoltate și adaptate. Din cauza condițiilor cadru modificate, sistemele de procesare sunt supuse unui proces continuu de schimbare.

Acest lucru solicită optimizarea și adaptarea sistemelor existente, pentru a garanta cea mai bună alimentare și eficiență a întreprinderii. Cu soluții moderne și eficiente, puteți face față acestor provocări.

Soluție

Soluții pentru gospodărirea apelor, de la nivel de câmp, la nivel de comandă  

Concepte unitare de la nivel de câmp la nivel SCADA

Waterworx - Biblioteca de procese pentru gospodărirea apelor permite pe baza funcţiilor bloc preprogramate, o proiectare eficientă a sistemelor dv. Biblioteca constă din funcția de bază pentru cele mai simple aplicații, module complexe de propulsie, valve și măsurare, și până la module pentru conectarea la un sistem SCADA.

Cele mai diverse tehnologii, ca PROFIBUS, PROFINET, și Modbus, permit utilizatorului să conecteze fără probleme elemente de câmp noi sau deja existente în sistemul general. Printr-o colaborare strânsă cu producătorii dispozitivelor de câmp specifice domeniului gospodăririi apelor, utilizatorul obține o integrare testată și eficientă a dispozitivelor de câmp.

Prin dezvoltarea continuă a bibliotecii de procese Waterworx, crește numărul de posibilități de conectare.

Avantajele dumneavoastră

  • Costuri minime de inginerie pentru programare, grație funcțiilor bloc preconfigurate
  • Măsurare, control în buclă deschisă și închisă ușor al proceselor în instalație cu module standardizate de software
  • Transmiterea sigură a datelor de proces prin moduri uzuale de comunicare la distanță ca de ex. rețeaua mobilă, rețele publice, sisteme radio și cu cablu
  • Comunicație sigură la distanță prin protocoale standardizate IEC 60870-5-101,-104 și ODP

Produse

DescriereTipNr. articol
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Licență  
Memorie de programare și configurare 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Memorie de programare și configurare 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Memorie de programare și configurare 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
Memorie de programare și configurare 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
   
Compatibilitate cu următoarele controlere  
Controler modular de înaltă performanțăAXC 30502700989
Controlere compacte modulareAXC 10502700988
Controler modular de înaltă performanță cu controler de securitate PROFIsafe integratRFC 470S PN 3TX2916794
Controler modular de înaltă performanțăRFC 470 PN 3TX2916600
Controler modular de înaltă performanțăILC 390 PN 2TX-IB2985314
Controler modular de înaltă performanțăILC 350 PN2876928
Controlere compacte modulareILC 191 ETH 2TX2700976
Controlere compacte modulareILC 171 ETH 2TX2700975
Controlere compacte modulareILC 151 ETH2700974
Controlere compacte modulare cu modem GSMILC 151 GSM / GPRS2700977
Controlere compacte modulareILC 131 ETH2700973
DescriereTipNr. articol
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Licență  
Memorie de programare și configurare 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Memorie de programare și configurare 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Memorie de programare și configurare 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
Memorie de programare și configurare 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
   
Compatibilitate cu următoarele controlere  
Controler modular de înaltă performanțăAXC 3050
Controlere compacte modulareAXC 1050
Controler modular de înaltă performanță cu controler de securitate PROFIsafe integratRFC 470S PN 3TX
Controler modular de înaltă performanțăRFC 470 PN 3TX
Controler modular de înaltă performanțăILC 390 PN 2TX-IB
Controler modular de înaltă performanțăILC 350 PN
Controlere compacte modulareILC 191 ETH 2TX
Controlere compacte modulareILC 171 ETH 2TX
Controlere compacte modulareILC 151 ETH
Controlere compacte modulare cu modem GSMILC 151 GSM / GPRS
Controlere compacte modulareILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere