Oxidarea

Oxidarea

Soluții de automatizare cu disponibilitate ridicată

În etapa de oxidare, apelați la soluțiile redundante de monitorizare și control.

Oxidarea este etapa principală dintr-un sistem de apă potabilă. Aici sunt eliminate microparticulele și apa este dezinfectată prin uciderea bacteriilor. Aici, un sistem protejat împotriva avariilor este obligatoriu.

Phoenix Contact oferă sisteme redundante de la nivel de câmp până la nivel de control, pentru controlul și monitorizarea fiabile ale acestui proces sensibil. Experiența îndelungată și soluțiile scalabile fac ca firma Phoenix Contact să fie partenerul dvs. cu experiență în industrie.

Avantajele dvs.

  • Proces fără întreruperi în caz de avarie sau la schimbarea unui controler
  • Punere în funcțiune simplă și configurarea automată a tuturor funcţiilor de redundanţă, prin tehnologia AutoSync
  • Un partener de discuții pentru automatizarea sistemelor dvs. de apă, grație soluțiilor complete scalabile

Funcții bloc pentru tehnologia pentru sisteme de acționare

Tehnologie pentru sisteme de acționare pentru controlul supapelor de admisie și evacuare  

Conectați cu ușurință mecanismele de acționare cu funcțiile bloc preconfigurate

Controlul supapelor de admisie și evacuare ale bazinului de reacție are loc prin intermediul tehnologiei pentru sisteme de acționare, de exemplu de la Auma.

Funcțiile bloc speciale din biblioteca Waterworx permit conectarea simplă și rapidă a mecanismului de acționare.

Modular und einfach rangieren in der Ozonanlage

Digitale Ein- und Ausgänge zur Regelung der Ozongaskonzentration  

Rangierwaben sichern die Verbindung zwischen Feld- und Steuerungsebene

Phoenix Contact bietet eine große Anzahl an analogen und digitalen Ein- und Ausgängen, z. B. um die Konzentration des Ozongases zu regeln.

Modulare Rangierwaben sichern eine Verbindung zwischen Feldebenen und Steuerung und ermöglichen ein einfaches Rangieren von Signalen.

Controler redundant al etapei de filtrare 2

Controler redundant  

Desfășurare neîntreruptă a procesului, grație controlerelor redundante cu putere mare

Cele mai diverse proceduri în filtrarea deschisă rapidă a nisipului permit procesarea conformă cu dispozițiile legale.

Conceptele complete de redundanță de la controlerul de putere mare RFC 460R până la vizualizarea cu atvise® contribuie la o desfășurare uniformă și neîntreruptă a procesului.

Soluții pentru stația de pompe pentru ape uzate: de la managementul motorului până la comunicații sigure de date

În special în timpul etapei de filtrare, protecția împotriva avariilor este deosebit de importantă. Pentru a garanta această protecție, instalarea unui sistem redundant este esențială.

Phoenix Contact furnizează componente redundante de la conectarea simplă a elementelor de câmp, la nivel de control și rețea, până la sistemul de control. Astfel vă puteți instala infrastructura în condiții de siguranță.

Topologie: redundanță integrată de la nivel de câmp până la centrul de control

Soluții complete pentru redundanță de la nivel de câmp până la nivel SCADA, cu produsele de la Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere