Dezinfectare, dedurizare, tratarea apei cu nămol

Dezinfectare, dedurizare, tratarea apei cu nămol

Pentru cea mai ridicată calitate a apei

Îndepliniți cele mai exigente cerințe referitoare la calitatea apei, cu soluțiile de la Phoenix Contact.

Scopul dezinfectării apei potabile este eliminarea bacteriilor și virusurilor, în mod fiabil. Clorinarea ca proces de dezinfectare și-a demonstrat utilitatea în timpul tratării apei potabile și previne recontaminarea apei în rețeaua de conducte.

Asigurați o funcționare fiabilă și neîntreruptă a sistemului dvs. În acest scop, Phoenix Contact vă oferă produse și soluții care corespund dispozițiilor legale și cerințelor ridicate referitoare la calitatea apei.

Avantajele dvs.

  • Sistemul este monitorizat continuu, datorită vizualizării la fața locului cu diagnosticare integrată la distanță
  • Înregistrare fiabilă a semnalelor pentru decarbonatare, grație funcționării neîntrerupte chiar și în caz de avarie
  • Soluții modulare de control pentru funcționarea fiabilă a sistemelor de procesare a dioxidului de clor

Diagnosticare la distanță integrată în etapa de dezinfectare

Componente pentru controlul sistemului de procesare  

Controlul și vizualizarea instalației de clor

Dispozițiile legale impun dezinfectarea apei potabile, de exemplu prin utilizarea dioxidului de clor. Valorile măsurate, precum debitul și clorul rezidual, servesc la controlul precis al sistemelor de procesare a dioxidului de clor.

Combinația dintre tehnologia de comandă modulară și vizualizarea web integrată permite un control precis, cu operare la fața locului.

Separare galvanică simplă

Componente pentru măsurarea semnalelor de curent în timpul funcționării  

Măsurarea semnalelor de curent în timpul funcționării

La decarbonatare sunt folosite cele mai diverse proceduri, pentru reducerea durității apei. De aceea, pentru toate tablourile de distribuție utilizate pentru măsurare, comandă și control trebuie să aibă loc o separare galvanică.

Soluțiile de la Phoenix Contact asigură o funcționare neîntreruptă, datorită măsurării semnalelor de curent în timpul funcționării, fără separarea circuitului de curent.

Vizualizare la fața locului bazată pe web

Captură de ecran software de vizualizare atvise®  

Vizualizare la fața locului cu atvise®

În timpul tratării apelor cu nămol, apa pentru spălare inversă acumulată în etapele de filtrare este sedimentată.

Panel-PC-urile cu software-ul de vizualizare atvise® preiau funcția de vizualizare la fața locului și, astfel, sprijină personalul de revizie în timpul întreținerii zilnice.

Soluții pentru sistemele de procesare a dioxidului de clor

Pentru dozarea corectă a dioxidului de carbon, sistemele de procesare au nevoie de o monitorizare precisă și de reglarea cantității de alimentare cu apă tehnologică la injector.

Tehnologia de comandă modulară de la Phoenix Contact îndeplinește aceste cerințe, datorită conexiunii inteligente PROFINET sau PROFIBUS a sistemului de procesare. Prin intermediul vizualizării integrate la fața locului, aveți întotdeauna sub control sistemul de clorinare.

Topologie: soluții pentru sistemele de procesare a dioxidului de clor

Controlați și monitorizați instalația de clor, cu tehnologia de comandă și vizualizare de la Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere