Lumini de semnalizare pentru comunicații

Prezentare generală

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau  

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau

  • Sistemul de ecluze de pe Canalul Kiel a fost echipat cu un nou sistem de semnalizare, în cadrul unui proiect de modernizare.
  • Luminile de semnalizare sunt expuse la condiții dure de mediu. Printre acestea se numără vântul puternic, apa sărată sau chiar lumina directă a soarelui.
  • Pentru a satisface aceste cerințe, au fost montați noii stâlpi cu lumini de semnalizare de la Phoenix Contact.
  • Tehnologia de comunicații industriale facilitează întreținerea, iar utilizarea tehnologiei LED oferă economii de energie și o disponibilitate crescută.

Profil client

Canalul Kiel leagă gura fluviului Elba cu fiordul Kiel și scutește navele de un ocol de până la 460 de kilometri. Calea navigabilă de aproximativ 100 km lungime traversează Schleswig-Holstein și este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile artificiale din lume.

Aplicație

Stâlp cu lumini de semnalizare  

Semnale sigure

Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau a fost echipat cu un nou sistem de semnalizare, în cadrul unui proiect de modernizare. Luminile sunt montate pe stâlpi și avertizează navele care se apropie cu semnale roșii, verzi și albe, dacă intrarea în ecluză este liberă.

Pentru funcțiile de monitorizare sunt folosite exclusiv componente care corespund standardului industrial. Luminile de semnalizare sunt expuse la condiții dure de mediu și, prin urmare, trebuie să reziste la condiții speciale. Printre acestea se numără vântul puternic, apa sărată sau chiar lumina directă a soarelui.

Utilizarea tehnologiei de comunicații modernă și industrială se asigură că centrul de comandă este informat în permanență cu privire la starea luminilor. Întreținerea vizează, de asemenea, o instalare simplă, fără setarea adreselor sau a ID-urilor de utilizator. Acest lucru este deosebit de important atunci când luminile sunt înlocuite în timpul întreținerii.

Soluție

Tehnicianul de service apelează pe mobil orele de funcționare  

Apelarea pe mobil a datelor de funcționare ale luminilor LED

În ecluză au fost montați doi stâlpi noi cu lumini de semnalizare LED 300, care sprijină personalul de întreținere cu informații despre stare și diagnosticare. Acest lucru este posibil prin utilizarea tehnologiei de comunicații industrială.

Luminile sunt conectate cu cabluri preasamblate și cu conectori hibrizi M17 de la Phoenix Contact. Prin intermediul conectorilor hibrizi, sursa de alimentare și cablurile de date sunt conectate simultan cu luminile. Este exclusă interschimbarea. O instalare simplă este deosebit de importantă atunci când luminile sunt înlocuite în timpul întreținerii. Aici se vă avantajele plăcuțelor de identificare electronice, care pot fi citite prin conexiunea pentru comunicații. Astfel, unitatea de comandă poate identifica dacă sunt conectate luminile corecte.

Pot fi transmise, de exemplu, culoarea, dimensiunea și unghiul de transmisie. În cazul unei instalări defectuoase sau al unei înlocuiri, unitatea de comandă transmite un mesaj de alarmă și împiedică activarea luminilor. Orele de funcționare a luminilor sunt înregistrate separat de cele ale LED-urilor și sunt alocate luminilor, în mod ciclic.

Lumini de semnalizare  

Durabil, grație tehnologiei LED economice

Tehnologie LED cu numeroase avantaje

Tehnologia LED pentru lumini înseamnă economie de energie și disponibilitate crescută. Aceasta din urmă rezultă atât din durata de viață prelungită, cât și din cablarea specială a lămpii.

Dacă un LED se stinge, acesta este identificat cu ajutorul sistemului de monitorizare a curentului și a tensiunii și este raportat la sistemul de rang superior. Conform specificațiilor de la sistemul de control, celelalte LED-uri pot fi reglate pentru a atinge aceeași intensitate luminoasă.

Pe lângă monitorizarea LED-urilor, în luminile de semnalizare sunt integrați doi senzori de dispersie a luminii, care înregistrează dacă LED-urile emit lumină și care este intensitatea acestei lumini emise.

Pentru a garanta siguranța în exploatare a luminilor de semnalizare în orice situație, în plus este înregistrată și temperatura. Dacă temperatura luminii crește peste domeniul permis, intensitatea luminoasă este atenuată sau chiar dispare. Această funcție este sprijinită prin mesajele informative și cele de alarmă. Dacă temperatura scade la loc, luminile își reiau funcționarea, după confirmarea mesajului.

Concluzie

Pentru operarea neîntreruptă a Canalului Kiel, ecluzele care compensează diferența de înălțime dintre cele două mări joacă un rol principal. Cu luminile de semnalizare cu LED de la Phoenix Contact, întreținerea ecluzelor este simplificată, deoarece datele de funcționare aferente acestora pot fi citite în orice moment, cu ușurință.

Personalul de întreținere este susținut prin informații despre stare și de diagnosticare și, astfel, este în permanență la curent cu privire la starea luminilor de semnalizare. Un alt avantaj al sistemului de iluminat este tehnologia LED, prin care se obțin economisirea de energie și o disponibilitate ridicată.

Produse

DescriereTipNr. articol
Lumini de semnalizare 300 roșuCSD-SL 300 RD2701788
Lumini de semnalizare 300 verdeCSD-SL 300 GN2701786
Lumini de semnalizare 300 albCSD-SL 300 WH2701785
Capac metalic de protecție împotriva prafuluiST-Z00141616069
Unitate de comandă pentru luminile de avertizareILC 171 ETH 2TX2700975
Port de ieșire de comunicații pentru luminile de semnalizareIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Panou tactilWP 06T2913645
Switch cu 8 porturi cu 2 porturi pentru fibră opticăFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
Sursă de alimentareQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Modul diodă pentru șină DINDIODĂ QUINT/12-24DC/2X20/1X402320157
Protecție la supratensiune: alimentareFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Protecție la supratensiune: ieșire magistrală de câmpPT MCR-EST2880749
Soclu pentru ieșire magistrală de câmpPT 2X2-BE2839208
Colier de ecranare pentru ieșire magistrală de câmpSSA 3-62839295
Protecție la supratensiune 24 VPT 2X1-24DC-ST2856087
Soclu pentru protecție la supratensiune 24 VPT 2X1-BE2856139
DescriereTipNr. articol
Lumini de semnalizare 300 roșuCSD-SL 300 RD
Lumini de semnalizare 300 verdeCSD-SL 300 GN
Lumini de semnalizare 300 albCSD-SL 300 WH
Capac metalic de protecție împotriva prafuluiST-Z0014
Unitate de comandă pentru luminile de avertizareILC 171 ETH 2TX
Port de ieșire de comunicații pentru luminile de semnalizareIBS IL 24 RB-T-PAC
Panou tactilWP 06T
Switch cu 8 porturi cu 2 porturi pentru fibră opticăFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
Sursă de alimentareQUINT-PS/3AC/24DC/40
Modul diodă pentru șină DINDIODĂ QUINT/12-24DC/2X20/1X40
Protecție la supratensiune: alimentareFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Protecție la supratensiune: ieșire magistrală de câmpPT MCR-EST
Soclu pentru ieșire magistrală de câmpPT 2X2-BE
Colier de ecranare pentru ieșire magistrală de câmpSSA 3-6
Protecție la supratensiune 24 VPT 2X1-24DC-ST
Soclu pentru protecție la supratensiune 24 VPT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere