Tuneluri

Tuneluri

Soluții de la un singur producător

Oferim tehnologie pentru infrastructura electrotehnică a tunelurilor - sigur, disponibil și economic.

Înapoi la Trafic rutier

Categorii

  • Soluții de iluminare LED inteligente

    Operatorii, proiectanții și firmele de instalare de sistemele de iluminat se confruntă cu provocarea iluminatului uniform al unui tunel, conform cerințelor.

Siguranța și disponibilitatea sunt dimensiuni hotărâtoare în infrastructura tunelului - la fel ca în funcționarea întreprinderilor. Echipamente ale sistemului de operare sau de securitate, ca de ex. sisteme de iluminat, ventilație, apel de urgență sau alimentare cu energie trebuie să comunice între ele fără probleme.

Funcționarea neîntreruptă a sistemelor din tunel este obligatorie. Cu produsele moderne și orientate spre viitor de la Phoenix Contact primiți o infrastructură electrotehnică de înaltă calitate de la un singur producător.

Avantajele dvs.

  • Soluții de la un singur producător
  • Instalare simplă și punere în funcțiune prin plug and play
  • Întreținere eficientă grație statutului de diagnosticare și perioadelor de operare extinse
  • Compensarea pierderilor din uzură și murdărire, grație Constant Light Output

Cablare flexibilă

Lumină cu sistem de cablare  

Sistem de instalare pentru cablarea rapidă

Funcționarea fiabilă a iluminatului și sistemului de semnalizare de urgență în tuneluri este esențială. Lucrările de întreținere trebuie de aceea să poată fi efectuate repede și simplu.

Cu sistemul de instalare QPD, flexibil și robust, cu tehnologia consacrată de conectare rapidă QUICKON, distribuiți fără probleme energie pe distanțe mari. Principiul de conectare, împreună cu posibilitatea de preconfigurare asigură o instalare eficientă și rapidă.

Iluminat eficient

Lumină LED cu protecție la supratensiune  

Iluminare tunel eficientă pe bază de LED

Cu sistemul electronic de conectare implementați rapid și simplu soluții de iluminat în tunel pe bază de LED.

Condițiile de mediu din tunel sunt înregistrate pentru a obține un nivel ideal de iluminare în întregul tunel. Se produce numai atâta lumină, cât este necesar într-un anumit moment. Așa se economisesc costurile de energie și crește durata de exploatare a luminilor LED. În plus, o protecție la supratensiune integrată mărește disponibilitatea sistemului de iluminare.

Comandă inteligentă

Sisteme de control pentru tuneluri  

Soluție scalabilă de comandă pentru iluminatul tunelurilor

Sistemele adaptive și inteligente de comandă conform cerințelor infrastructurii rutiere sunt obligatorii în echiparea tunelelor.

Controlere de iluminat conforme cu CIE88, cu adaptare la fluxul de circulație constituie o soluție performantă și scalabilă. O conectare perfectă la managementul tunelului se realizează prin obiectele de comunicații predefinite.

Controlul iluminației tunelurilor conform cu necesitățile și eficient din punct de vedere energetic

Soluțiile de iluminat tuneluri ca ATS (Advanced Tunnel Solution) permit un iluminat economic pe bază de LED.

Alături de parametrul relevant al frecvenței corpurilor de iluminat pot fi cooptate, de ex., și viteza și
densitatea traficului. Împreună cu sistemul de instalare QPD, flexibil și robust, soluția de tablou de comandă predefinit ATS asigură o instalare și o întreținere eficientă din punct de vedere temporal.

Topologie: controlul conform cu necesitățile a iluminației tunelurilor  

Iluminatul tunelurilor controlat în funcție de debitul de trafic actual

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere