Service și asistență

Service și asistență

Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră

Asistență de specialitate competentă oriunde – la fața locului, telefonic sau online.

Doriți să aflați mai multe despre producția eficientă de tablouri de distribuție? Atunci vizionați videoclipurile noastre interesante și utile în legătură cu subiectul COMPLETE line. În fiecare săptămână există câte o nouă postare captivantă.

Deoarece niciun videoclip nu înlocuiește contactul personal, suntem alături de dvs. cu peste 50 de filiale și peste 30 de reprezentanțe din întreaga lume. Astfel, veți obține întotdeauna la fața locului un pachet complet de produse compatibile între ele, prestări de servicii și servicii individuale.

Producția rapidă de șiruri de blocuri terminale

Producția individuală de șiruri de blocuri terminale  

Service șiruri de blocuri terminale

Producția noastră de șiruri de blocuri terminale vă ajută să puteți efectua flexibil comenzile de vârf sau aprovizionarea just-in-time a producției în serie cu șiruri de blocuri terminale.

Șirurile de blocuri terminale asamblate complet, marcate și prevăzute cu accesorii, trebuie doar montate și conectate.

Utilizați formularul nostru de contact din coloana din dreapta pentru a lua legătura cu noi pe acest subiect.

Soluții de seturi individuale

Seturi de materiale individuale  

Seturi de materiale preselectate

Pentru a vă reduce eforturile în domeniul materialelor și al depozitării, puteți să comandați seturile de materiale deja preselectate sub un singur cod de comandă.

Utilizați formularul nostru de contact din coloana din dreapta pentru a lua legătura cu noi pe acest subiect.

Soluții specifice clienților

Dezvoltare de produse specifice clienților  

De la idee la soluția potrivită

Nu găsiți produsul potrivit în gama noastră de produse? Nicio problemă: de la o mică adaptare, până la produse complet nou dezvoltate, noi ne orientăm spre cerințele dvs.

Utilizați formularul nostru de contact din coloana din dreapta pentru a lua legătura cu noi pe acest subiect.

Aprobări și certificate în întreaga lume

Aprobări și certificate  

Numeroase certificate dovedesc calitatea produselor noastre

Numeroasele noastre certificate o dovedesc: puteți să vă bazați în totalitate pe produsele noastre, deoarece calitatea este esențială.

Această cerință dorim să o îndeplinim mereu. De aceea, sistemele, procesele și produsele noastre sunt verificate de mai multe ori și sunt certificate.

Servicii post-vânzare cuprinzătoare

Servicii post-vânzare  

Vă susținem – chiar și după achiziție

Noi vă susținem nu doar înainte de achiziție, dar și după aceea cu servicii post-vânzare cuprinzătoare. Printre aceste se numără serviciile cu privire la reparații, înlocuire și piese de schimb.

Ofertă cuprinzătoare de școlarizare

Școlarizare la Phoenix Contact  

Folosiți-vă de cunoștințele noastre de specialitate

De la elementele generale de bază până la know-how-ul specialiștilor: vă punem la dispoziție competențele necesare în forma și profunzimea dorită.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere