Soluții pentru stocarea datelor meteo

Prezentare generală

Stocarea datelor meteo  

Stocarea datelor meteo

  • Pentru operatorii sistemelor fotovoltaice de dimensiuni mari, randamentul sistemului lor este cel mai important. Raportul de performanță este o măsură posibilă în acest scop.
  • Cu ajutorul stației meteo de la Phoenix Contact, proiectantul și operatorul sistemului au o soluție testată și, prin urmare, sigură, pentru determinarea raportului de performanță.
  • Soluția vine în ajutorul operatorului, pentru a optimiza randamentul și disponibilitatea sistemului.

Aplicație

Stație meteorologică în sistemul FV  

Preluarea informațiilor meteo prin senzorii obișnuiți

Înregistrarea datelor de operare în cadrul centralelor fotovoltaice este un proces deosebit de complex. Nu este suficientă înregistrarea datelor de performanță ale stringului individual de modul și ale invertorului.

Pentru operatorii sistemelor fotovoltaice de mari dimensiuni, randamentul sistemului este foarte important. Raportul dintre randamentul efectiv și randamentul posibil maxim, așa-numitul Performance Ratio, oferă informații în acest sens. Pentru calcularea acestor valori, stația meteo înregistrează, printre altele, valori privind expunerea la raze solare, viteza vântului și temperatură. Prin intermediul acestor informații, pot fi identificate pierderile și erorile din sistem.

În cazul unei presiuni prea mari a vântului, aceste informații sunt înregistrate de senzorii meteo, sunt procesate în stația meteo și transmise la sistemul de control.

În cadrul sistemelor fotovoltaice monitorizate, înregistrarea vitezei vântului are și o semnificație relevantă din punct de vedere al siguranței, pentru protejarea modulelor fotovoltaice împotriva avariilor. Prin intermediul sistemului de control, modulele fotovoltaice sunt aduse într-o poziție sigură, pentru a reduce influența forței și pentru a evita avariile.

Stocarea datelor meteo pentru sisteme în câmp deschis

Operatorii sistemelor de câmp deschis solicită înregistrarea tuturor datelor meteo puse la dispoziție de senzori. Aceste date trebuie să fie transmise prin interfețe adecvate către un sistem central SCADA pentru monitorizare și comandă.

Achiziția și transmiterea de date trebuie asigurată în toate condițiile de mediu care pot apărea în câmp.

Stocarea datelor meteo pentru sisteme în câmp deschis

Stație meteo pentru înregistrarea continuă a tuturor datelor meteo importante

Soluție

Phoenix Contact oferă toate elementele de care aveți nevoie pentru înregistrarea datelor meteorologice, dintr-o singură sursă. Standardul 61724-1 descrie cerințele în materie de precizie pentru senzorii de mediu, în funcție de clasele de instalații A până la C. În acest sens, la instalațiile aparținând clasei A, este vorba despre centrale fotovoltaice, care trebuie să îndeplinească cele mai înalte cerințe. Toți senzorii furnizați de Phoenix Contact îndeplinesc cerințele acestei clase.

Aceștia dispun de o interfață Modbus, care prezintă o multitudine de avantaje. Pe de o parte, pentru înregistrarea datelor, toți senzorii necesită exclusiv o interfață, fiind astfel minimizate costurile privind sistemul și interfețele. În cazul unor cerințe care variază, este posibilă adăugarea unor noi senzori sau îndepărtarea anumitor senzori, fără a fi necesară modificarea interfeței. Astfel, posibilitățile de utilizare pot fi extinse în mod facil, chiar și în cazul cerințelor variabile.

În comparație cu stațiile meteo compacte, senzorii oferiți de Phoenix Contact reprezintă module individuale. Aceasta înseamnă că, în cazul defectării unor senzori, trebuie înlocuiți numai senzorii respectivi. Înlocuirea se realizează în mod rapid și facil, cu ajutorul conectorilor circulari Phoenix Contact M12, care îndeplinesc cele mai înalte standarde industriale.

În cazul în care utilizați stația noastră de înregistrare a datelor, conectarea se realizează direct la combinația de dispozitive de comutare, cu ajutorul conectorului circular. De asemenea, este prevăzută o sursă de alimentare electrică neîntreruptibilă, pentru a permite șuntarea în cazul întreruperii pe termen scurt a alimentării electrice.

Programul nostru de aplicație dezvoltat în cadrul companiei, cu sistem de management web integrat, oferă posibilitatea de a pune în funcțiune senzorii fără cunoștințe de programare. Prin intermediul configurației automate, sunt detectați automat toți senzorii conectați la magistrală, fiind posibilă transmiterea datelor cu ajutorul unor interfețe uzuale, precum Modbus TCP, Profinet etc., grație sistemului de comandă integrat.
În cazul unei tensiuni de alimentare de 24 V, toți senzorii dispun de o protecție împotriva inversării polarității, care minimizează riscul investiției dumneavoastră.

Interacțiunea dintre senzori, stația meteo, memoria de date și interfața web  

Stația meteo stochează local datele înregistrate și le pune la dispoziția utilizatorului, printr-o interfață web.

Avantajele dumneavoastră

  • Toți senzorii îndeplinesc cerințele IEC 61724-1 pentru instalații Clasa A.
  • Efort redus la punerea în funcțiune și configurare, grație sistemului Plug-and-Play
  • Flexibilitate datorită posibilității de alegere a senzorilor în funcție de necesitățile individuale
  • Ușor de conectat, prin intermediul conectorului circular M12, care corespunde standardelor industriale
  • Posibilitate de instalare facilă și conectare simplă, fără cunoștințe de programare
  • Protecție integrată împotriva inversării polarității a senzorilor
  • Compatibilitate cu interfețe standardizate

Produse

DescriereTipNr. articol
Sensori  
Combinație de dispozitive de comutare pentru înregistrarea și transmiterea valorilor măsurate

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Senzor pentru direcția vântului ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Senzor pentru viteza vântului ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Senzor pentru temperatură, umiditatea aerului și presiunea aerului ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Piranometru Modbus de standard secundarSOL-ES-PRO-PYR1074979
Senzor de precipitații oscilant ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Celulă de referință ModbusSOL-ES-PRO-RC1074982
Senzor pentru temperatura modulului ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Cablare și material de fixare  
Traversă senzori de vântSOL-ES-TRA-7501074980
Traversă THP și piranometruSOL-ES-TRA-10001074981
Cablu senzor 0,3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Cablu senzor 0,6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Cablu senzor 1,5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Cablu senzor 3,0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Distribuitor în YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Furtun de protecțieWP-PA HF 13,0 BK3240681
Conector pentru celulă de referințăSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Program de aplicație și licențe  
Program de aplicație cu sistem de management web integrat și driver de interfață pentru achiziția de dateSolarworx2403108
Licență de software
SD FLASH 2GB APPLIC A
2701190
DescriereTipNr. articol
Sensori  
Combinație de dispozitive de comutare pentru înregistrarea și transmiterea valorilor măsurate

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Senzor pentru direcția vântului ModbusSOL-ES-PRO-WD
Senzor pentru viteza vântului ModbusSOL-ES-PRO-WS
Senzor pentru temperatură, umiditatea aerului și presiunea aerului ModbusSOL-ES-PRO-THP
Piranometru Modbus de standard secundarSOL-ES-PRO-PYR
Senzor de precipitații oscilant ModbusSOL-ES-PRO-RF
Celulă de referință ModbusSOL-ES-PRO-RC
Senzor pentru temperatura modulului ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Cablare și material de fixare  
Traversă senzori de vântSOL-ES-TRA-750
Traversă THP și piranometruSOL-ES-TRA-1000
Cablu senzor 0,3mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Cablu senzor 0,6mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Cablu senzor 1,5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Cablu senzor 3,0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Distribuitor în YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Furtun de protecțieWP-PA HF 13,0 BK
Conector pentru celulă de referințăSACC-M12MS-4PL M
   
Program de aplicație și licențe  
Program de aplicație cu sistem de management web integrat și driver de interfață pentru achiziția de dateSolarworx
Licență de software
SD FLASH 2GB APPLIC A

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere