Sisteme de urmărire

Sisteme de urmărire

Utilizarea optimă a luminii solare

Orientați după soare sistemul de urmărire, în mod optim, și astfel măriți randamentul.

Înapoi la Sisteme în câmp deschis

Categorii

Randamentul panourilor solare poate fi optimizat cu sisteme de orientare cu una sau două axe. Prin urmărirea exactă, celulele solare sunt orientate în așa fel spre soare, încât razele soarelui să cadă mereu vertical pe modulele solare.

În acest fel este asigurată o producție optimă de energie. Monitorizarea continuă a stării sistemului este de o importanță decisivă. Cu software-ul și hardware-ul de la Phoenix Contact puneți în aplicare un sistem de monitorizare eficient și fiabil pentru parcul dvs. de sisteme de urmărire.

Avantajele dvs.

  • Punerea rapidă în funcțiune, prin intermediul unui browser web și al librăriilor de funcții bloc
  • Accesul de la distanță asupra parcului cu sisteme de urmărire prin ethernet sau rețea de telefonie mobilă
  • Orientarea optimă, cu ajutorul motoarelor a modulelor fotovoltaice, prin calcularea poziției soarelui

Controlul transmisiei

Controlere compacte în aplicații  

Controlere pentru orientarea exactă a sistemelor de urmărire fotovoltaică

Controlere compacte cu interfață Modbus integrată sunt optime pentru operarea sistemelor de urmărire.

Motoarele pas cu pas și convertizoarele de frecvență pot fi conectate fără module suplimentare. Pentru stabilirea poziției vă stau la dispoziție canale de intrare analogice sau incrementale.

Urmărire

Demaroare hibride în aplicații  

Demarorul durabil, cel mai potrivit pentru urmărire

Pentru urmărirea modulelor fotovoltaice, demarorul hibrid al motorului oferă patru funcții: rotire spre dreapta, rotire în sens invers, protecția motorului și oprire de urgență.

Spre deosebire de contactoarele mecanice, demarorul are o durată de viață semnificativă, economisește spațiu și poate fi cablat rapid.

Librării de funcții bloc

Librării de funcții bloc  

Funcții bloc complexe, și pentru calculul poziției soarelui

Phoenix Contact oferă o librărie cuprinzătoare, cu funcții bloc gata pregătite. Aceasta cuprinde, printre altele, funcții bloc complexe, după algoritmi DIN/NREL, pentru calculul poziției soarelui și executarea ulterioară a trackerelor fotovoltaice.

Astfel vă asigurați că modulele fotovoltaice sunt întotdeauna orientate optim către soare, în orice moment din zi și din an, la randamente maxime.

Controlarea și reglarea sistemelor de urmărire

Măriți randamentul sistemului dvs. fotovoltaic, prin urmărirea în mod specific a modulelor fotovoltaice.

Controlul unui sistem de urmărire fotovoltaic

Optimizarea sistemelor de urmărire, datorită monitorizării continue a randamentului panourilor fotovoltaice

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere