Proiect modular de cutie de joncțiune string-uri pentru instalaţii fotovoltaice pe acoperiş

Prezentare generală

Set fotovoltaic pentru 2x1 stringuri cu tehnologie de conectare SUNCLIX  

Set fotovoltaic cu tehnologie de conectare SUNCLIX

  • Cutiile de joncțiune stringuri sunt utilizate în sistemele de acoperiș, pentru colectarea stringurilor, pentru protecția și separarea modulelor, dacă este cazul, de restul sistemului.
  • Un portofoliu larg de cutii de joncțiune stringuri pentru sistemele de acoperiș este disponibil imediat, iar soluțiile specifice clientului sunt create rapid.
  • Soluțiile corespund normativului pentru combinații de dispozitive de comutare la joasă tensiune și dispun de declarație de conformitate CE.

Aplicație

Energia solară este o sursă esenţială de energie regenerabilă. În din ce în ce mai multe ţări sursele de energie regenerabilă se impun ca cel mai important producător de energie. Costurile în scădere ale sistemelor fac instalaţiile de generare a energiei din surse fotovoltaice nu numai atractive din punct de vedere ecologic, ci şi din ce în ce mai competitive din punct de vedere economic în comparaţie cu sursele convenţionale de generare a energiei.

Stocarea staţionară în baterii devine din ce în ce mai economică în conexiune cu sistemele fotovoltaice şi flexibilizează utilizarea sistemelor descentralizate de generare a energiei.

Pentru a proteja în mod optim diferitele componente ale instalaţiei precum modulele fotovoltaice, invertoarele sau bateriile contra supratensiunii este necesară utilizarea unor cutii de joncțiune stringuri, numite și seturi fotovoltaice. Mai mult decât atât, seturile fotovoltaice pot deconecta, în funcţie de model, modulele fotovoltaice de la sistemul de generare cu ajutorul unui întrerupător de protecţie la incendiu sau de separare a sarcini.

Soluție

Set fotovoltaic cu îmbinări prin înşurubare şi tehnologie de conectare push-in  

Set fotovoltaic cu îmbinări prin înşurubare şi tehnologie de conectare push-in

Phoenix Contact oferă o serie de diferite seturi fotovoltaice, pregătite pentru instalare și, prin urmare, care pot fi conectate imediat.

Pentru racordarea șirurilor de panouri fotovoltaice, seturile fotovoltaice sunt echipate, în funcţie de model, ori cu treceri SUNCLIX prin panou, ori în mod alternativ cu îmbinări prin înşurubare pe blocuri terminal de tip Push-in.

Conectorul SUNCLIX, precum şi blocul terminal de tip Push-in, îmbină avantajele unei instalări facile cu un conector fiabil şi care nu necesită întreţinere.

Set fotovoltaic cu tehnologie de conectare SUNCLIX  

Set fotovoltaic cu tehnologie de conectare SUNCLIX

În mod standard, fiecare set fotovoltaic este dotat cu un element de egalizare a presiunii. Acesta dispune de o membrană specială care permite pătrunderea aerului, dar nu şi a apei. Acest lucru reprezintă o protecţie eficientă împotriva umidităţii aerului şi previne astfel formarea condensului în setul fotovoltaic.

Bineînţeles că fiecare set fotovoltaic respectă norma privind combinarea dispozitivelor de comandă DIN EN 61439-2.

Atunci când în lista produselor nu găsiţi setul fotovoltaic adecvat pentru aplicaţia dumneavoastră, nu ezitaţi să contactaţi partenerul dumneavoastră de distribuţie. Pe baza unei specificaţii stabilite pot fi oferite în timp scurt noi variante care sunt adaptate spectrului de soluţii.

Avantajele dumneavoastră

  • Portofoliu imens de cutii de joncțiune stringuri, disponibile în stoc
  • Creare rapidă a soluțiilor personalizate
  • Conexiune care nu necesită întreţinere a șirurilor de panouri fotovoltaice prin intermediul SUNCLIX sau al tehnologiei de conectare push-in
  • Instalare și punere în funcțiune rapide
  • Combinație conformă cu standardele între dispozitivele de comandă datorită utilizării DIN EN 61439
  • Consiliere orientată spre aplicație

Produse

DescriereTipNr. articol
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 2, îmbinări prin înșurubare ale cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIX, IN = sus & Out = josSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-11011056069
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10041094675
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 2, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-20001055626
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10011056073
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, fără protecție la supratensiune, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-00011094673
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-10012404765
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3 cu același număr de stringuri pentru intrare și ieșire, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ1064363
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, suporturi de siguranță, conexiune SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-11011056071
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE1055628
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupătoare de separare a sarcinii pentru curent direct, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de protecție contra incendiilor pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de protecție contra incendiilor pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x3, protecție la supratensiune tip 1/2 cu cuplaj economic 4+V, suporturi de siguranță, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE1096461
Set fotovoltaic pentru stringuri 3x2, protecție la supratensiune tip 2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE1055629
Set fotovoltaic pentru stringuri 3x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE1053613
Set fotovoltaic pentru string 4x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
Set fotovoltaic pentru string 4x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
Set fotovoltaic, string 6x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
Set fotovoltaic pentru string 6x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
DescriereTipNr. articol
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 2, îmbinări prin înșurubare ale cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIX, IN = sus & Out = josSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101
Set fotovoltaic pentru string 1x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 2, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, fără protecție la supratensiune, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3 cu același număr de stringuri pentru intrare și ieșire, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x4, protecție la supratensiune tip 1/2, suporturi de siguranță, conexiune SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru string 2x1, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de separare a sarcinii pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupătoare de separare a sarcinii pentru curent direct, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x2, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de protecție contra incendiilor pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Set fotovoltaic pentru stringuri 1x3, protecție la supratensiune tip 1/2, întrerupător de protecție contra incendiilor pentru curent continuu, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
Set fotovoltaic pentru stringuri 2x3, protecție la supratensiune tip 1/2 cu cuplaj economic 4+V, suporturi de siguranță, conexiune SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 1/2, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
Set fotovoltaic pentru string 3x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIX (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE
Set fotovoltaic pentru stringuri 3x2, protecție la supratensiune tip 2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE
Set fotovoltaic pentru stringuri 3x2, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE
Set fotovoltaic pentru string 4x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
Set fotovoltaic pentru string 4x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
Set fotovoltaic, string 6x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, îmbinare prin înșurubare a cablurilor la conexiunea push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
Set fotovoltaic pentru string 6x1, protecție la supratensiune tip 1/2 cu comandă economică 4+V, conexiune SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Configurare individuală a seturilor fotovoltaice

Construit gata de instalare, se poate conecta imediat.

Deschideţi formularul

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere