Soluții pentru programarea proiectelor solare

Prezentare generală

Librărie software Solarworx  

Librărie software Solarworx

  • Pentru exploatarea fiabilă a sistemelor fotovoltaice, toate componentele trebuie să reziste în cele mai solicitante condiții.
  • Funcțiile bloc finite sprijină punerea în funcțiune simplă a invertoarelor sau a aparatelor de măsurare a energiei.
  • Integratorii de sistem și utilizatorii beneficiază de funcțiile bloc compatibile SunSpec®.

Aplicație

Pentru a garanta economia sistemelor fotovoltaice, toate componentele trebuie să reziste în mod fiabil la condiții solicitante, pentru perioade lungi de timp. Chiar și cel mai bun hardware poate fi pus în funcțiune simplu și fără erori, dacă software-ul necesar este matur și consacrat.

Funcțiile bloc existente permit utilizarea a diferite invertoare sau aparate de măsurare a energiei, fără analiza exorbitantă a protocolului. Astfel, se poate pune accentul, în timpul programării, pe procesarea datelor și pe comunicații.

Soluție

Funcții bloc în Solarworx  

Funcțiile bloc finite simplifică punerea în aplicare a proiectelor fotovoltaice

Phoenix Contact oferă librării software speciale pentru sistemele fotovoltaice, care sunt extinse continuu cu funcții noi.

Funcțiile bloc finite permit comunicarea simplă cu invertoarele. Acestea permit, de exemplu, citirea informațiilor generale despre invertor, cum ar fi, de exemplu, numărul de serie sau tipul de invertor. În plus, și sistemele de urmărire fotovoltaice pot fi controlate și toate măsurătorile c.a. și c.c. obișnuite pot fi determinate, cum ar fi, de exemplu, fluxul de intrare instantaneu sau randamentul. Mai mult, nici înregistrarea mesajelor de evenimente și de stare, specifice invertorului, nu reprezintă o problemă. Portofoliul este completat cu funcții bloc și cu un șablon de programare, pentru reglarea alimentării reactive a unui sistem fotovoltaic.

Phoenix Contact sprijină integratorii de sistem și utilizatorii care utilizează standardul deschis SunSpec®, cu funcțiile bloc compatibile cu acesta. Certificarea oficială făcută de organizația utilizatorilor SunSpec® va avea loc în cursul anului 2016.

SunSpec®-Alliance este o organizație globală a utilizatorilor, formată din mai mult de 70 de membri, din domeniul energiei solare. Aceasta are ca scop definirea standardelor de comunicații, pentru a permite soluțiile plug-and-play. Astfel sunt reduse costurile și complexitatea sistemelor solare, ceea ce mărește atracția pentru investitori.

Avantajele dvs.

  • Engineering redus datorită funcțiilor bloc preprogramabile
  • Funcționarea fiabilă a sistemului fotovoltaic datorită testelor cuprinzătoare ale funcțiilor bloc
  • Flexibilitate prin standardul internațional de programare utilizat, IEC 61131
  • Numărul constant în creștere al funcțiilor prin extinderea regulată a bibliotecii componentelor

Produse

DescriereTipCod comandă
Librării de software fără licență, pentru PC WORX, special pentru punerea în aplicare a proiectelor fotovoltaiceSOLARWORX2403108
Librăria de funcții bloc SolarAdvanced pentru comunicare cu dispozitivele altor producători, cheie de licență pe card SDSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Librăria de funcții bloc SolarAdvanced și librăria de funcții bloc SolarControl, pentru reglarea puterii reactive, cheie de licență pe card SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
DescriereTipCod comandă
Librării de software fără licență, pentru PC WORX, special pentru punerea în aplicare a proiectelor fotovoltaiceSOLARWORX
Librăria de funcții bloc SolarAdvanced pentru comunicare cu dispozitivele altor producători, cheie de licență pe card SDSD FLASH 2GB APPLIC A
Librăria de funcții bloc SolarAdvanced și librăria de funcții bloc SolarControl, pentru reglarea puterii reactive, cheie de licență pe card SDSD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere