Integrare în clădire

Integrare în clădire

Conectare și cuplare

Sistemul de conectare în miniatură îndeplinește cerințele speciale ale tehnologiei de conectare pentru integrare în clădiri.

Preluarea energiei solare nu numai de pe acoperiș, ci de pe întreaga suprafață a clădirii: pentru această tendință în generarea energiei cu sisteme fotovoltaice, Phoenix Contact a dezvoltat un sistem de conectare c.c. în miniatură.

Astfel, puteți utiliza eficient fațadele clădirilor, pentru generarea de energie. Condițiile celor mai înghesuite spații impun cerințe speciale asupra tehnologiei de conectare, pentru modulele fotovoltaice integrate în clădiri. Sistemul de fișe în miniatură de la Phoenix Contact îndeplinește excelent aceste cerințe.

Avantajele dvs.

  • Design deosebit de îngust
  • Ideal pentru secțiuni de conductor de 2,5 mm²
  • Conexiune rapidă, datorită tehnologiei de conectare prin străpungere
  • Proiectat pentru curenți de până la 15 A și tensiuni de până la 1000 V
  • Protecție continuă, datorită clasei de protecție IP68

Conectarea modulelor de fațadă

Prize de perete pentru modulele de fațadă  

Prize de perete în funcție de cerințele clientului, cu lățime flexibilă

Pentru fiecare pol este utilizată o priză de perete modulară. Ambele prize de perete modulare sunt integrate în modulul fațadei și sigilate cu discurile de etanșeizare.

Prin lățimea adaptabilă prizele de perete modulare pot fi integrate foarte ușor.

Tehnologie de conectare compactă

Sistem de conectare în miniatură la curent continuu, pentru modulele de fațadă  

Tehnologie de conectare pentru modulele de fațadă în miniatură

Designul compact al conectorilor permite o instalare mascată în spatele modulelor fotovoltaice sau montarea directă în profilul fațadelor. Montarea se efectuează rapid și simplu fără unelte suplimentare.

Protecție împotriva curenților inverși

Casetă de diode pentru modulele de fațadă  

Protecție fiabilă împotriva curenților inverși, datorită diodei string c.c.

La modulele fotovoltaice pot să apară curenți inverși din pricina umbririlor. Dioda string c.c. cu carcasa ei stabilă și designul plat asigură un flux sigur de curent între modulele fațadei.

Aceasta protejează modulele de curenți inverși de până la 5 A la 1000 V conform IEC. Tensiunea inversă maximă este de 2200 V.

Tehnologie de conectare pentru BIPV

De la priza de perete până la dioda string toate componentele devin invizibile în fațada clădirii.

Sistem de conectare în miniatură, pentru modulele de fațadă

Chiar dacă spațiul este redus, sistemul de conectare în miniatură oferă o tehnologie de conectare fiabilă

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere