Monitorizarea în parcul solar spaniol Zuera II asigură producția pe termen lung

Prezentare generală

Panouri solare în parcul solar Zuera II  

Parc solar cu 54.000 de module cristaline

  • Grupo Jorge operează în apropiere de Zaragoza un parc solar cu o suprafață mai mare de 30 de hectare.
  • Monitorizarea continuă a stringurilor asigură o operare de durată și eficientă a întregului sistem.
  • Grupul a dezvoltat o cutie de joncțiune a stringurilor, în care sunt integrate modulul de monitorizare stringuri, precum și componentele necesare de protecție la tensiuni de descărcare.
  • Prin controlul și vizualizarea completă a valorilor înregistrate, producția de energie a Grupo Jorge este asigurată pe termen lung.

Profil client

Angajat Grupo Jorge în parcul solar Zuera  

Grupo Jorge operează parcul solar din Zaragoza (sursă fotografie: Grupo Jorge)

Grupo Jorge este activ în industria de procesare a cărnii de 75 de ani și este pe deplin angajat în utilizarea durabilă a resurselor disponibile.

Parcul solar Zuera II operat de grup, care a început în octombrie 2012 cu 11,5 MW în rețea, acoperă o suprafață de peste 30 de hectare și produce energie solară pentru mai mult de 10.000 de locuitori.

Aplicație

Cutii de joncțiune stringuri și module de monitorizare stringuri  

Cutiile de joncțiune strinuri și modulele de monitorizare a stringurilor cu protecție la tensiunea de descărcare

Parcul solar Zuera II constă din 54.000 de module cristaline, care urmăresc parcursul soarelui pe orizontală, pe o singură axă.

Topologia parcului solar este împărțită în nouă segmente. Fiecare segment este alcătuit din 256 de stringuri, conectate la două invertoare centrale, prin intermediul a 16 cutii de joncțiune stringuri. Între cutia de joncțiune stringuri și stația de invertoare, contoarele de curent continuu măsoară curentul și tensiunea în cablurile generale de curent continuu. Pe partea de curent alternativ, curentul alternativ și tensiunea sunt determinate înainte de a fi introduse în rețeaua electrică.

O cerință importantă a operatorului este monitorizarea permanentă a stringurilor, astfel încât să fie asigurată o operare continuă și eficientă a întregului sistem.

Soluție

Reprezentarea topologică a parcului solar  

Reprezentarea topologică a parcului solar

În acest context, Phoenix Contact a dezvoltat o cutie de joncțiune a stringurilor pentru 16 stringuri, în care sunt integrate modulul de monitorizare stringuri din familia de produse Solarcheck, precum și componentele necesare de protecție la tensiuni de descărcare.

Conductorii pentru aplicații fotovoltaice sunt conectați la câte o cutie de joncțiune stringuri, prin conexiuni cu fișă externe Sunclix. Blocurile terminale de colectare a potențialului asigură o interconectare rapidă și ergonomică a stringurilor individuale. Modulele de măsurare Solarcheck controlează curenții și tensiunile din stringuri. Componentele de protecție la tensiunea de descărcare pentru cablurile de curent continuu și date completează soluția cutiilor de joncțiune stringuri.

Un controler compact Inline colectează datele stringurilor din modulele de comunicații Solarcheck ale consumatorilor din parc. În acest fel, sunt adresate unitățile de tracking, modulele de comunicații Solarcheck, contorul de curent continuu, invertorul și contorul de curent alternativ. Controlerul colectează temperatura modulelor FV, precum și valorile de iradiere care sunt recepționate prin blocurile terminale analogice de intrare, iar apoi procesează datele.

Două stații meteorologice înregistrează date meteo relevante, care sunt transmise la un controler. Acesta transmite datele direct la sistemul SCADA, precum și la controlerul de rang superior al parcului, prin protocolul PROFINET.

Reprezentarea topologică a parcului solar, cu sistem de management bazat pe web AXweb+  

Sistemul de management bazat pe web AXweb+

Afișarea continuă a valorilor înregistrate

Pentru vizualizarea și monitorizarea sistemelor, operatorul utilizează sistemul de management bazat pe web AXweb+ de la Phoenix Contact, care reprezintă datele referitoare la performanță și datele meteo ale parcului solar. Operatorul poate apela datele curente printr-o pagină web, pe care este vizualizată puterea atinsă, local sau prin internet, și astfel primește în orice moment informațiile generale relevante.

Un raport de erori documentează defecțiunile și vizualizează problemele la comunicarea dintre consumatorii individuali ai parcului. Personalul de revizie primește în orice moment informații precise, printr-un clic.  În caz de eroare, cauza poate fi localizată rapid și măsurile pot fi transmise cu promptitudine. În plus, personalul de service este informat prin SMS cu privire la defecțiuni.

Concluzie

Controlul complet al parcului solar Zuera II, pe baza unei monitorizări a stringurilor, precum și vizualizarea corespunzătoare a valorilor înregistrate, asigură producția de energie pe termen lung a Grupo Jorge. Grupul de companii a optat pentru calitatea înaltă a soluției complete, precum și pentru suportul general pentru componentele și sistemele Phoenix Contact. Astfel, personalul specialiștilor în automatizare a susținut faza de punere în funcțiune. Deoarece toate întrebările companiei implicate în construcție au primit un răspuns rapid, parcul solar a putut fi racordat la rețea în timp util.

Produse

DescriereTipNr. articol
Cutii de joncțiune stringuri pentru 32 de stringuri cu siguranță InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Cutie de joncțiune stringuri pentru 16 stringuri cu siguranță standard pentru stringuriSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Conector fotovoltaicPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Conector fotovoltaicPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Blocuri terminale de trecere cu conexiune cu cameră cu arcSTU 35/ 4X103033126
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-8S-20A2903241
Modul de comunicații SCK pentru înregistrarea datelor de la până la 8 x module de măsurare SCKSCK-C-MODBUS2901674
Controler InlineILC 171 ETH 2TX2700975
Controler Inline cu interfață PROFINETILC 350 PN2876928
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Sursă de alimentare principală temporizată TRIO POWER pentru montarea pe şinăTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Bloc terminal de intrare digital Inline, complet cu accesoriiIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Bloc terminal funcțional Inline RS-485/422 pentru transmitere de date serialăIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
DescriereTipNr. articol
Cutii de joncțiune stringuri pentru 32 de stringuri cu siguranță InlineSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Cutie de joncțiune stringuri pentru 16 stringuri cu siguranță standard pentru stringuriSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Conector fotovoltaicPV-CF-S 6-16 (+)
Conector fotovoltaicPV-CM-S 6-16 (-)
Blocuri terminale de trecere cu conexiune cu cameră cu arcSTU 35/ 4X10
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-8S-20A
Modul de comunicații SCK pentru înregistrarea datelor de la până la 8 x module de măsurare SCKSCK-C-MODBUS
Controler InlineILC 171 ETH 2TX
Controler Inline cu interfață PROFINETILC 350 PN
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Sursă de alimentare principală temporizată TRIO POWER pentru montarea pe şinăTRIO-PS/1AC/24DC/10
Bloc terminal de intrare digital Inline, complet cu accesoriiIB IL 24 DI 16-PAC
Bloc terminal funcțional Inline RS-485/422 pentru transmitere de date serialăIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere