Producție din energie solară în timp real

Prezentare generală

Parc fotovoltaic  

Parcul fotovoltaic Kieswerk, din apropiere de Freienhufen

  • Envalue GmbH instalează și exploatează parcurile solare pentru investitori și poate prezenta numeroase referințe din toată Europa.
  • Cele mai diverse condiții de operare trebuie măsurate continuu, pentru a putea reacționa rapid la defecțiuni.
  • Pentru colectarea și transmisia de date ale parcului solar, Envalue folosește o soluție de sistem de la Phoenix Contact.
  • Calitatea industrială a componentelor garantează fiabilitatea maximă și permite o întreținere rapidă și rentabilă în caz de defecțiune a sistemului.

Profil client

Envalue GmbH, Hofkirchen, s-a specializat în instalarea și operarea parcurilor solare pentru investitori. Compania poate prezenta numeroase referințe din Germania și Europa.

Aplicație

Envalue operează, printre altele, parcul solar Kieswerk din apropiere de Freienhufen, cu o performanță totală de aproximativ 3,1 MWp. În parc sunt montate fix aproximativ 13.000 de module cristaline și combinate în 528 de stringuri. Parcul solar cu o suprafață de aproximativ 52 de hectare este împărțit în trei zone, asociate ficare unui invertor. Acestea transformă curentul continuu în curent alternativ și apoi alimentează un transformator, care îl transformă la 20 kV. Curentul alternativ generat este apoi transmis prin cablul de împământare la punctul de conectare la rețea, aflat la o distanță de aproximativ cinci kilometri.

Nici măcar parcurile solare mari nu sunt echipate, de obicei, cu o cameră de comandă cu echipaj permanent la fața locului. În același timp, operatorul și investitorii de bază au în vedere o rentabilitate maximă a investițiilor. De aceea, condițiile de operare precum curenți, tensiuni, lumina soarelui și multe altele trebuie măsurate continuu, pentru a putea reacționa rapid la defecțiuni. Pentru înregistrarea și transmiterea datelor este necesară o soluție robustă de sistem, care să reziste și la diferitele cerințe dintr-un mediu industrial.

Soluție

Securizare string  

Fiecare string este securizat individual

Lanțul de măsurare începe de la stringuri: fiecare 16 sau 24 de stringuri sunt combinate în cutiile de joncțiune stringuri și securizate individual. Fiecare pereche de stringuri este introdusă prin deschiderile modulului Solarcheck, astfel încât curenții din stringuri să poată fi înregistrați. De asemenea, pot fi înregistrate și tensiunea și temperatura mediului ambiant, cu modulul de măsurare Solarcheck. Datele analogice sunt procesate, digitalizate într-un modul de măsurare și redirecționate prin protocolul Modbus.

Sistemul de protecție la tensiunea de descărcare, Valvetrab, pentru domeniul c.c. și Plugtrab pentru asigurarea cablurilor de comunicații, o sursă de alimentare Uno, precum și tehnologia de conectare de la Phoenix Contact completează echipamentele cutiei de joncțiune stringuri. Curentul continuu total este transmis la invertor, printr-un comutator. Datele tuturor cutiilor de joncțiune stringuri, ale invertoarelor, precum și datele punctului de conectare la rețea din stația de transformare ajung împreună la dulapul înregistratorului de date. Acolo este instalat un controler Inine ILC 191, ca și componentă centrală, pe care rulează aplicația de management a parcului fotovoltaic, care a fost programată din funcțiile bloc ale bibliotecii Solarworx.

Rüdiger Haslinger, manager de proiect la Envalue, explică: „Cu funcțiile bloc din biblioteca Solarworx pot fi citite datele tuturor invertoarelor disponibile pe piață, ceea ce simplifică eforturile noastre de programare. Și echipa Phoenix Contact oferă un suport excelent când vine vorba despre conexiune.” O provocare deosebită este conectarea la sistemul de control al vânzătorului direct. Chiar dacă și această funcție este posibilă fără eforturi de programare prea mari.

Tablou de distribuție cu tabletă pentru portalul Smartblue  

O defecțiune este detectată rapid pe portalul Smartblue

Vizualizare cu Smartblue

Imaginea completă a sistemului, care constă din valorile actualizate regulat ale curentului și tensiunii stringurilor duble, datele din invertoare, precum și condițiile de mediu din parc, precum temperatura, intensitatea luminii solare și multe altele, este colectată într-un interval de 1 - 5 minute și este transmisă prin internet, la fiecare 15 minute, la serverul producătorului software-ului Smartblue din München. Acestea sunt informații utile din șirurile de numere necompletate.

Pentru a filtra rapid informațiile relevante, au fost dezvoltate rutine speciale de software. Astfel sunt colectate mesajele de eroare care au aceeași cauză. Mesajele de eroare care se repetă generează o așa numită „eroare stivă”, care se afișează o singură dată pe pupitrul de comandă. În practică, acest lucru înseamnă, de exemplu, că un modul defect, o siguranță sărită în cutia de joncțiune stringuri sau un conector slăbit dintr-un string poate fi detectat rapid.

Concluzie

Întrebat ce face diferența dintre Phoenix Contact și alte soluții din sectorul fotovoltaic, lui Rüdiger Haslinger nu i-a luat mult timp să răspundă: „Diferența o face calitatea industrială robustă a companiei Phoenix Contact. Spre deosebire de plăcile de măsurare ale concurenților, în cazul cărora stringurile se conectează direct, în cazul modulului de măsurare Solarcheck, de exemplu, nu există nicio generare a căldurii, deoarece aceasta este măsurată fără atingere.”

Produse

DescriereTipNr. articol
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-8S-20A2903241
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-4S-20A2903242
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-U-1500V2903591
Modul de comunicații SCKSCK-C-MODBUS2901674
inline-controllerILC 191 ETH 2TX2700976
Memorie de programare și configurareSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Bloc terminal funcțional Inline RS-485/422IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Sursă de alimentare principală temporizată UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Sursă de alimentare principală temporizată QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu tehnologie IQQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Router industrial UMTS/GSM cu interfață EthernetROUTER PSI-MODEM-3G2314008
Switch Ethernet, 4 porturi TP-RJ45, 1 port de fibră optică, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Switch Ethernet, 4 porturi TP-RJ45, 1 port de fibră optică, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Siguranță, 10,3 mm x 38 mm, până la 1000 V c.c.FUSE 10,3X38 15A PV3061348
Dispozitiv de protecție la supratensiune pentru sisteme la curent continuu izolate, cu 2 poli, de 1000 V c.c.VAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Dispozitiv de protecție la curenții de descărcare atmosferică/supratensiune inserabil universalVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Descărcător debroșabil pentru elemente de bazăPT 3-PB-ST2858030
DescriereTipNr. articol
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-8S-20A
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-I-4S-20A
Modul de măsurare SCK pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaiceSCK-M-U-1500V
Modul de comunicații SCKSCK-C-MODBUS
inline-controllerILC 191 ETH 2TX
Memorie de programare și configurareSD FLASH 2GB APPLIC A
Bloc terminal funcțional Inline RS-485/422IB IL RS 485/422-PRO-PAC
Sursă de alimentare principală temporizată UNO POWERUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Sursă de alimentare principală temporizată QUINT POWERQUINT-PS/1AC/24DC/5
Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu tehnologie IQQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Router industrial UMTS/GSM cu interfață EthernetROUTER PSI-MODEM-3G
Switch Ethernet, 4 porturi TP-RJ45, 1 port de fibră optică, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Switch Ethernet, 4 porturi TP-RJ45, 1 port de fibră optică, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Siguranță, 10,3 mm x 38 mm, până la 1000 V c.c.FUSE 10,3X38 15A PV
Dispozitiv de protecție la supratensiune pentru sisteme la curent continuu izolate, cu 2 poli, de 1000 V c.c.VAL-MS 1000DC-PV/2+V
Dispozitiv de protecție la curenții de descărcare atmosferică/supratensiune inserabil universalVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Descărcător debroșabil pentru elemente de bazăPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere