Managementul parcului: automatizare și vizualizare

Managementul parcului: automatizare și vizualizare

Datele meteo pe scurt

Prin stația meteo de la Phoenix Contact sunteți informat întotdeauna cu privire la eficiența sistemului dvs.

Înapoi la Sisteme în câmp deschis

Categorii

Operatorii de instalații fotovoltaice vor să fie mereu informați despre eficiența energetică și fiabilitatea instalațiilor lor în câmp deschis. O măsură posibilă în acest sens este Performance Ratio care comunică raportul dintre randamentul efectiv și randamentul teoretic posibil.

Dacă acesta are o valoare neașteptată, acest lucru indică o eroare de sistem. Stațiile meteorologice măsoară permanent date meteorologice importante precum expunerea la raze solare, viteza vântului și temperatura. Aceste date sunt folosite pentru calculul raportului de performanță.

Avantajele dumneavoastră

  • Costuri reduse de proiectare și operare, grație soluțiilor inteligente de automatizare
  • Conexiune simplă cu conectori Plug and Play pentru senzorii meteo
  • Posibilitate de încălzire a senzorilor
  • Potrivite pentru orice aplicație: de la interfața de operare simplă până la soluția SCADA
  • Operare intuitivă grație interfeței grafice clare

Înregistrarea datelor meteorologice

Datorită portofoliului nostru cuprinzător de senzori de mediu, care se pot cupla la sistemul nostru de control direct prin Modbus, oferim stații meteorologice compacte, adaptate necesităților dumneavoastră. Senzorii deja parametrizați stau la dispoziție pentru transmiterea directă a datelor meteorologice.

Conectare

Stație meteorologică într-un sistem FV  

Este posibilă conectarea tuturor senzorilor obișnuiți la stația meteo

Stația meteorologică de la Phoenix Contact este universal utilizabilă și permite o conectare pentru până la 11 senzori uzuali, prin interfețe standard.

În afară de aceasta, toate componentele electrice ale stației meteorologice sunt protejate fiabil împotriva tensiunilor de descărcare.

Punere în funcțiune

Interfață web pentru parametrizarea unei stații meteo  

Parametrizare simplă a stației meteo, prin interfața web

Configurarea fiecărui senzor în parte se efectuează simplu, prin interfața web. Astfel, nu sunt necesare cunoștințe de programare pentru punerea în funcțiune a stației meteorologice.

Datele meteo înregistrate sunt stocate local, pe controler, și pot fi accesate, dacă este necesar.

Vizualizare

Pentru realizarea diferitelor sarcini de vizualizare, punem la dispoziție un software flexibil și simplu de operat. Pentru reprezentarea sistemului dumneavoastră fotovoltaic, aveți nevoie de un browser. Suplimentar, Phoenix Contact pune la dispoziție o funcționalitate SCADA și un suport multitactil pentru operarea confortabilă, chiar și pe dispozitive smart.

Transmisie de date

Surse de alimentare și controlere în aplicații  

Interfețe pentru transmitere de date la un sistem SCADA

Pentru a permite o conectare simplă la un sistem SCADA de nivel superior, datele meteo sunt pregătite, dacă este necesar, în format de date standardizat, precum Modbus, PROFINET sau SunSpec® și transmise prin Ethernet.

Accesarea stației meteo este posibilă în orice moment, datorită interfeței web din cadrul rețelei sistemului.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Stație meteorologică pentru sisteme fotovoltaice în câmp deschis

Datele meteorologice sunt transmise către un sistem central SCADA.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere