Tehnologie de conectare

Tehnologie de conectare

Cuplare sigură

Tehnologia de conectare adecvată pentru sistemul dvs. în câmp deschis: durabilă și simplu de conectat.

De la module fotovoltaice până la cutii de joncțiune stringuri și invertoare - Phoenix Contact oferă o multitudine de soluții de cablare, care sunt croite exact după cerințele sistemelor fotovoltaice de câmp deschis.

Se pune accentul pe o durată lungă de exploatare și o instalare rapidă. Astfel, puteți monta conectorii c.c. care pot fi asamblați în câmp deschis, în câteva secunde, fără unelte speciale. Componentele adaptate și de înaltă calitate generează, chiar și în condiții extreme de mediu, o disponibilitate mare a sistemului.

Avantajele dumneavoastră

  • Versatilitate și flexibilitate, datorită diferitelor secțiuni ale conductorilor, între 2,5 și 16 mm²
  • Rezistență la UV, temperatură și intemperii
  • Orientat spre viitor pentru tensiuni până la 1500 V
  • Conexiune inovatoare cu arc pentru legături de durată și sigure fără unelte speciale

Conectare și cablare

Fișă c.c.  

Conectori inovatori pentru cablare rapidă și simplă

Cu conexiunea inovatoare cu arc a conectorilor c.c. cablurile de la 2,5 la 16 mm² pot fi conectate sigur și fiabil, fără unelte speciale.

Aceasta permite o asamblare deosebit de simplă și rapidă la fața locului.

Distribuire

Distribuitor în Y c.c.  

Distribuție flexibilă a curenților stringului, datorită distribuitorului în Y

Distribuitoarele în Y oferă și mai multă flexibilitate în cablarea sistemelor fotovoltaice. Introduceți stringurile adiacente, printr-un singur cablu al stringului, în mod simplu și ieftin, în invertor.

În plus este posibilă echiparea cu conectori. La cerere sunt disponibile lungimi de cabluri personalizate.

Conectare dispozitiv

Conectare la generator  

Conectarea sigură a semnalelor, datelor și puterilor

Pentru transmiterea sigură a semnalelor, datelor și a puterii, Phoenix Contact vă oferă conectori și bucșe pentru carcase, pentru cele mai înalte cerințe.

Toate componentele sunt realizate din materiale de înaltă calitate, robuste. Acestea trec prin teste intense de laborator și garantează o conexiune permanentă a dispozitivelor dvs.

Conectarea modulelor de fațadă

Conectarea modulelor de fațadă  

Prize de perete în funcție de cerințele clientului, cu lățime flexibilă

Pentru fiecare pol este utilizată o priză de perete modulară. Ambele prize de perete modulare sunt integrate în modulul fațadei și sigilate cu discurile de etanșeizare. Datorită lățimii adaptabile, prizele de perete modulare pot fi integrate foarte ușor.

Tehnologie de conectare universală de la modulul fotovoltaic până la intrare

Conectorii și cablurile permit o instalare fixă sau flexibilă și sunt potrivite pentru un domeniu de temperatură de -40 °C până la +85 °C.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere