Sisteme de comunicație radio

Sisteme de comunicație radio

Fără cablu și performant

Descoperiți posibilitățile: de la Bluetooth până la WLAN, de la date seriale și semnale I/O.

Transfer fără fir de semnale I/O și date seriale

Înregistrați date din măsurători, informații de sistem din domenii îndepărtate sau greu accesibile și le transmiteți către puncte centrale. Pentru tehnologia de control la distanță asta înseamnă o alternativă fiabilă și accesibilă pentru noi căi de cablare, mai ales la montarea de noi părți de sistem sau înlocuirea cablurilor de comunicare defecte.

Modulele radio dispun de interfețe diferite și funcționează astfel ca gateway între senzori locali și actuatorii din stația de proces și centrala de comandă.


Aplicație de rețea cu sistemul de comunicație radio Radioline

Sistemul de comunicație radio Radioline convinge prin:

  • Punere în funcțiune rapidă și simplă fără programare
  • Conexiuni simple punct cu punct sau de rețea (stea, plasă)
  • Extensibil până la 32 de module I/O pentru fiecare stație prin T-Bus (capabilitate înlocuire sub tensiune)
  • Aplicații: I/O la I/O, I/O la serial, serial la serial
  • Interfață integrată RS-232 și RS-485
  • Tehnologie radio Trusted Wireless 2. 0
  • Flux de date reglabil, datorită interfețelor wireless
  • Codare de date 128 bit (AES)

Spre produsele acestor soluții

În următoarea listă de produse găsiți componente cu care să puneți în aplicare această soluție pentru operarea și întreținerea la distanță.

Comunicare fără fir în rețea cu WLAN și Bluetooth

Profitați la automatizarea fabricii dvs. de posibilitățile de comunicare fără fir în rețea și de componentele industriale fiabile de la Phoenix Contact.

Cu Ethernet Wireless realizați soluții de rețea continue în sisteme extinse și integrează participanții mobili - sigur, performant și ușor de întreținut.


Posibilitățile de comunicare fără fir în rețea

Avantajele comunicării Ethernet fără fir:

  • Integrare continuă și rentabilă în rețelele existente, prin concepte de instalare și configurare flexibile
  • Fiabilitate și disponibilitate maxime, cu proprietăți optime pentru aplicații industriale
  • Utilizare versatilă de la Voice-over-IP până la securitate – prin Ethernet, ca standard comun de comunicații

Bluetooth
Bluetooth permite o conexiune simplă și fiabilă de componente de automatizare și paralel cu alte sisteme de comunicație radio.

WLAN
Cea mai nouă generație WLAN IEEE 802.11n cu tehnologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) oferă un maximum de fiabilitate, transfer de date și autonomie.

Spre produsele acestor soluții

În următoarea listă de produse găsiți componente cu care să puneți în aplicare această soluție pentru operarea și întreținerea la distanță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere