Medii de transmisie și protocoale de comunicație

Medii de transmisie și protocoale de comunicație

Tehnologie de control la distanță pentru orice aplicație

Integrați în mod eficient protocoale cu ajutorul tehnologiei dumneavoastră de control.

Control la distanță, avertizare și conectare - vă oferim soluții adaptate la provocările pe care le întâlniți în cadrul aplicației dumneavoastră. Portofoliul cuprinde numeroase posibilități de combinare a mediilor de transmisie cu și fără fir, precum și a protocoalelor de transfer. Obțineți o imagine de ansamblu asupra posibilităților și avantajelor portofoliului nostru.

Protocoale de control la distanță

Sisteme cablateSisteme de rețea de telefonie mobilăRețea de telefonie publicăSisteme de comunicație radio
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocoale de magistrală de câmp

Sisteme cablateSisteme de rețea de telefonie mobilăRețea de telefonie publicăSisteme de comunicație radio
Modbus/RTU
Modbus/TCP
PROFIBUS--
PROFINET--

Tehnologie de control la distanță de la sistemul de control până la nivelul de câmp

Sistemele de control moderne dispun de diferite interfețe pentru tehnologia de control la distanță, precum IEC 60870-5-104 sau DNP3. Phoenix Contact vă oferă infrastructura de comunicație pentru integrarea eficientă a acestor protocoale în cadrul tehnologiei dumneavoastră de control. Stațiile de control modulare realizează transferul de date în funcție de aplicația dumneavoastră, de exemplu, alimentarea cu energie, apă, gaz și alimentarea cu căldură de la centrala de termoficare.

Privire de ansamblu asupra căilor de comunicație aferente sistemului de control de la nivelul de câmp  

Privire de ansamblu asupra căilor de comunicație aferente sistemului de control de la nivelul de câmp

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere