Control la distanță cu sisteme de comunicație radio

Control la distanță cu sisteme de comunicație radio

Performanță wireless

Descoperiți posibilitățile dumneavoastră: de la Bluetooth până la WLAN, de la date seriale până la semnale I/O.

Cu sistemul de comunicație radio Radioline pot fi transmise date și semnale pe distanțe mari. Pentru tehnologia de control la distanță, acest lucru înseamnă o alternativă fiabilă și accesibilă la noi căi de cablare, în special la montarea de noi componente ale instalațiilor sau înlocuirea cablurilor de comunicație defecte. Modulele radio dispun de interfețe diferite și funcționează astfel ca gateway între senzorii locali și actuatorii din stația de proces și centrala de comandă.

Avantajele dumneavoastră

  • Punere în funcțiune în mod rapid și simplu, fără programare
  • Conexiuni simple punct la punct sau de rețea (stea, plasă)
  • Posibilitate de extindere cu până la 32 de module I/O pentru fiecare stație prin intermediul unui conector de magistrală cu instalare pe șină (capacitate de înlocuire sub tensiune)
  • Flux de date reglabil al interfețelor wireless
  • Codare de date 128 biți (AES)

Radioline convinge prin:

  • Punere în funcțiune în mod rapid și simplu, fără programare
  • Conexiuni simple punct la punct sau de rețea (linie, stea, plasă)
  • Structura modulară a stației cu până la 32 de module I/O pentru fiecare stație prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină
  • Transfer de semnale I/O și date seriale
  • Tehnologie radio Trusted Wireless
  • Posibilitatea de combinare cu stații RS-485

Modulele de extindere I/O conving prin:

  • Mapare I/O simplă prin intermediul butonului rotativ de selecție, fără programare
  • Înlocuirea în mod simplu a modulelor, chiar și în timpul funcționării (capacitate de înlocuire sub tensiune)
  • Separare galvanică a canalelor
  • Domeniu de temperatură extins: -40 °C până la +70 °C
Distribuirea semnalului în rețea (mapare I/O)  

Distribuirea semnalului în rețea (mapare I/O)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere