Control la distanță prin conductori proprii

Control la distanță prin conductori proprii

Prin cupru și fibră de sticlă

Conectați participanți aflați la distanță în mod simplu și eficient prin cabluri existente.

Conectați participanți aflați la distanță din cadrul unui sistem de comunicație în mod simplu și eficient prin orice tip de cabluri bifilare. Utilizați, de exemplu, cabluri de telefon sau cabluri magistrale existente pentru comunicații Ethernet, PROFIBUS sau RS-232/422/485, pentru a realiza o conexiune deosebit de economică.

Utilizați cablul Ethernet sau cablul PROFIBUS în combinație cu prelungitoarele și măriți raza de acțiune a transmisiei peste standardul corespunzător cu până la 20 de km pentru fiecare segment prelungitor.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 prin orice tip de cabluri bifilare pe o distanță de până la 20 de km
  • Costuri mai mici datorită utilizării cablurilor de cuplu existente
  • Economie de timp grație punerii în funcțiune simplă și rapidă prin Plug and Play
  • Grad înalt de fiabilitate datorat redundanței structurilor: punct la punct cu 4 perechi de fire sau parțial, prin redundanță inelară

Prelungitor PROFIBUS/serial

Comunicație de magistrală de câmp prin cabluri de telefon sau magistrale existente  

Comunicație de magistrală de câmp prin cabluri de telefon sau magistrale existente

Descrierea aplicațiilor

Conectați participanți aflați la distanță din cadrul unei rețele de câmp în serie în mod simplu, eficient și avantajos din punct de vedere al costurilor prin utilizarea cablurilor deja existente.

Utilizați cablul standard în combinație cu prelungitoarele și măriți raza de acțiune a transmisiei peste standardul corespunzător cu până la 20 de km pentru fiecare segment prelungitor.

Raze de acțiune

Standard de comunicațiecu prelungitorfără prelungitor
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Comunicație serială prin magistrală de câmp cu orice tip de cabluri bifilare pe o distanță de până la 20 de km

Topologie de magistrală de câmp pentru comunicație serială  

Prelungitor PROFIBUS/serial pentru modernizare efectivă și eficientă

Prelungitor PROFIBUS

  • Rată standard de transfer de date PROFIBUS 1,5 Mbps la aprox. 1,5 km
  • 1 port PROFIBUS

Prelungitor serial

  • Opțional RS-232, RS-422 sau RS-485
  • RS-232 până la 230,4 kbps (comutare DTE/DCE automată)
  • RS-422/RS-485 până la 2000 kbps
  • Rezistor de terminație, conectabil/deconectabil (RS-485 W2)

Prelungitor Ethernet inteligent

Rețea IP  

Comunicare Ethernet prin orice tip de cabluri bifilare pe o distanță de până la 20 de km

Descrierea aplicațiilor

Cu ajutorul prelungitoarelor Ethernet, puteți conecta nu doar aplicații Ethernet punct la punct simple, ci și rețele IP extinse pe o distanță de până la 20 de km – extrem de ușor, prin Plug and Play.

Pentru conectare, puteți utiliza orice tip de cabluri bifilare deja existente. Sistemul poate fi extins fără perturbații în timpul funcționării. Identificarea automată a topologiei și a ratei de transfer a datelor economisește timp și bani încă de la punerea în funcțiune.

Conectarea și monitorizarea simplă a rețelelor IP extinse

Rețele IP extinse  

Rețelele IP pot fi conectate și în topologii inel-stea

Aparatele conectează sub formă de sistem prelungitor nu doar aplicații Ethernet punct la punct simple, ci și rețele IP extinse.

Prin utilizarea unui singur aparat Managed, pot fi monitorizate cu ușurință de la distanță toate secțiunile din cadrul sistemului prelungitor și toți participanții.

Prelungitor Ethernet Managed

  • Avertizare cu privire la toate evenimentele de sistem prin SNMP
  • Diagnoză la distanță prin intermediul IP: bazată pe web sau pe SNMP
  • Protecție la supratensiune SHDSL interschimbabilă
    (monitorizarea stării prin SNMP)

Comunicație IP prin orice tip de cabluri bifilare pe o distanță de până la 20 de km

Comunicație IP prin cabluri bifilare  

Comunicație IP prin cabluri bifilare deja existente

Pentru conectare, puteți utilizați cabluri bifilare deja existente. Sistemul poate fi extins fără perturbații în timpul funcționării.

Caracteristici de bază pentru punerea în funcțiune rapidă prin Plug and Play

  • Nu este necesară configurarea
  • Economisiți timp și bani datorită identificării automate a topologiei și a ratei de transfer a datelor
  • Utilizare flexibilă în topologii punct la punct, liniare și inelare

Prelungitor Ethernet Unmanaged

  • Fără adresă IP proprie (fără configurarea adresei IP și a rețelei)
  • Transmiterea transparentă a tuturor protocoalelor Ethernet standard: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX și BACnet/IP

Separarea și securizarea rețelelor IP importante prin intermediul VLAN

Rețele IP importante  

Separarea și securizarea rețelelor IP importante prin intermediul VLAN

Începând cu Firmware versiunea v5.xx este posibilă izolarea virtuală și securizarea prin intermediul VLAN (Virtual Local Area Network) a rețelelor IP importante.

VLAN (rețele IP separate logic/virtual)

Prin configurarea rețelelor virtuale în sistemul prelungitor Ethernet, puteți limita în mod simplu și personalizat accesul la dispozitivele Ethernet, îmbunătățind astfel nivelul de securitate la nivelul întregii rețele IP. În acest sens, comunicația este posibilă numai în cadrul unei rețele VLAN.

Punerea în funcțiune fără cunoștințe de specialitate

  • Configurarea VLAN prin intermediul asistentului software

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere